ZHCU843 July   2020 LMR50410-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 可调节输出电压
  4. 3 LMR50410QEVM 原理图
  5. 4电路板布局
  6. 5物料清单

电路板布局

图 4-1图 4-4 展示了 LMR50410QEVM 的电路板布局。这款 PCB 由 4 层设计组成。电路板尺寸为 46mm x 69mm顶层和底层采用 2oz 铜平面,中间两层采用 1oz 铜平面

GUID-E303CF68-CF7F-414C-BB0F-A6E1F43DE492-low.gif图 4-1 顶层
GUID-B5D47E22-FA32-46CF-86C5-36D227732733-low.gif图 4-2 中间层一
GUID-2C019AF9-2FE1-471B-8FF6-49620FB5FA4C-low.gif图 4-3 中间层二
GUID-765A3CDE-5285-4986-93D8-4CD9AFB79165-low.gif图 4-4 底层