ZHCU820Y September 2004 – June 2021
此阶段使用选项 --gen_profile_info 调用编译器。该选项指示编译器添加检测代码以收集分析信息。编译器插入最少量的检测代码来确定控制流频率。分配内存以存储计数器信息。
使用代表性的输入数据集在目标上执行检测的应用程序。输入数据集应与程序在最终产品环境中的预期使用方式密切相关。程序完成后,运行时支持函数将收集的信息写入称为 PDAT 文件的分析数据文件中。可以使用不同的输入数据集多次执行程序,在这种情况下,运行时支持函数将收集到的信息附加到 PDAT 文件中。使用称为Profile Data Decoder 或 pdd430 的工具对生成的 PDAT 文件进行后处理。pdd430 工具整合多个数据集,并将数据格式化为反馈文件(PRF 文件,请参阅Topic Link Label4.7.2),供反馈制导优化的第 2 阶段使用。