ZHCU818A November 2021 – April 2024
TIDA-050053 实现了一种非常简单的反相降压/升压设计,通过使用 TPS62933 高效低 IQ 同步降压转换器,可以将输出电压相对于地反相或为负。本设计展示了逆变电源,可通过 8V 至 16V 的输入电压在高达 1.2A 的电流下生成 –12V 电压轨。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。运算放大器、光学模块偏置或线路驱动器和其他应用的低电流负电源轨需要负电压。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 标称值为 12V,范围为 8V 至 16V |
| 输出电压范围 | -12V |
瞬态响应,50% 负载阶跃 | ∆VO = ±5% |
| 输出纹波电压 | 1% |
| 输出电流额定值 | 1.2A |