ZHCU818A November 2021 – April 2024
反相降压/升压拓扑与降压拓扑相似。在图 2-2 所示的降压配置中,正极连接 (VOUT) 连接到电感器,返回连接连接到集成电路 (IC) 地 (GND)。然而,在图 2-1 所示的反相降压/升压配置中,IC GND 用作负输出电压引脚。降压配置中的正输出用作 GND。这种反相拓扑允许输出电压反相并且始终低于 GND。
图 2-2 降压转换器应用反相降压/升压拓扑中的电路运行方式与降压拓扑中的电路运行方式不同。在控制 MOSFET 导通期间,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断时间和同步 MOSFET 的导通时间内,电感器为负载和输出电容器提供电流。
图 2-3 展示了采用 TPS62933 的逆变电源设计。