ZHCU812B May   2021  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM 评估模块中包含哪些器件?
    3. 1.3 EVM 电路板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM EVM 柔性电缆
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC7540EVM 连接
      2. 2.2.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 测试点
        2. 2.2.2.2 连接器
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 外部电源要求
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 将 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 或 DLP650TEEVM 连接到 DLPC7540EVM
      3. 3.1.3 为 DLPC7540EVM 通电并准备对 DLPC7540EVM 进行编程
      4. 3.1.4 对 DLPC7540EVM 进行编程并显示启动图像
      5. 3.1.5 故障排除
  8. 4硬件设计文件
  9. 5其他信息
    1. 5.1 安全
      1. 5.1.1 警告标签
      2. 5.1.2 如果您需要协助
    2. 5.2 商标
    3.     33
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

说明

DLPC7540 控制器 EVM 板 DLPC7540EVM 与 DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 或 DLP471TEEVM 配合使用时可以缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一种设计,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 或 DLP471TEEVM 配合使用时,可以在 DMD 上显示启动图像、测试图案或来自 HDMI 源的视频。