ZHCU812B May 2021 – October 2025
在对 DLPC7540EVM 进行编程之前,请确保 DLPDLC-GUI 和 DMD 固件都已下载到 PC 上。DLPDLC-GUI 允许操作 EVM。需要 DMD 固件,以便 DLPC7540EVM 知道哪个 DMD正受控制。DLP471TEEVM配备了用于 4K 显示应用程序的 DLP471TE DMD。与 DLP471TE DMD 一起安装的 EVM 可以使用基于 DLP471TE (4K) 或 DLP471NE (1080p) 的固件运行。类似地,DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM 配备了用于 4K 显示应用的 DLP472TE 和 DLP650TE DMD,可以使用基于 DLP472TE (4K)、DLP650TE (4K)、DLP471NE (1080p) 或 DLP472NE (1080p) 的固件运行。这三种类型的 DMD EVM 中的任何一种还可以使用相应的 1080p DMD (DLP471NE/DLP472NE/DLP651NE) 进行改装,但不支持 XPR 操作。有关固件比较的摘要,请参阅表 3-1。
| DLP471TEEVM | DLP472TEEVM | DLP650TEEVM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪存映像(1) | DLP471TE DMD | DLP471NE DMD | DLP472TE DMD | DLP472NE DMD | DLP650TE DMD | DLP651NE DMD |
| Flash_DLPC7540_DLP471TE_LED.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP471TE_LPCW.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP471NE_LED.img | ✓(2) | ✓ | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP471NE_LPCW.img | ✓(2) | ✓ | ||||
Flash_DLPC7540_DLP472TE_LED.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP472TE_LPCW.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP472NE_LED.img | ✓(2) | ✓ | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP472NE_LPCW.img | ✓(2) | ✓ | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP650TE_LPCW.img | ✓ | ✓(2) | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP651NE_LED.img | ✓(2) | ✓ | ||||
| Flash_DLPC7540_DLP651NE_LPCW.img | ✓(2) | ✓ | ||||