ZHCU812B May 2021 – October 2025
DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM 必须成对使用。如果没有控制器 EVM DLPC7540EVM,DMD EVM 无法运行。
DLP471TEEVM(包含 DLP471TE 显示芯片)、DLP472TEEVM(包含 DLP472TE 显示芯片)和 DLP650TEEVM(包含 DLP650TE 显示芯片)包含连接到 DLPC7540EVM 所需的两根柔性电缆。DLPC7540EVM 包含驱动 DLP471TE、DLP472TE 和 DLP650TE 显示芯片所需的所有电路。
由主机板 (图 1-2) 和 HDMI 输入处理前端电路板 (图 1-3) 组成的DLPC7540EVM包括一个 DLPC7540 控制器、三个用作电源管理和电机驱动器的 DLPA100,以及Vx1 接口前端和系统风扇控制等系统电路。
DLPC7540EVM 可以使用 DLPC7540 产品页上提供的 DLP471TE、DLP472TE 或 DLP650TE 固件进行编程。此固件允许 DLPC7540EVM 驱动任一显示芯片。图 1-2、图 1-3 和图 1-4 展示了构成 EVM 的所有电路板的顶部。
DLPC7540EVM 仅支持双色轮,对三色轮系统的支持有限。
图 1-2 DLPC7540EVM 主机板
图 1-3 DLPC7540EVM 前端电路板
图 1-4 DLP471TEEVM