ZHCU812B May   2021  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM 评估模块中包含哪些器件?
    3. 1.3 EVM 电路板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM EVM 柔性电缆
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC7540EVM 连接
      2. 2.2.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 和 DLP650TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 测试点
        2. 2.2.2.2 连接器
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 外部电源要求
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 将 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM 或 DLP650TEEVM 连接到 DLPC7540EVM
      3. 3.1.3 为 DLPC7540EVM 通电并准备对 DLPC7540EVM 进行编程
      4. 3.1.4 对 DLPC7540EVM 进行编程并显示启动图像
      5. 3.1.5 故障排除
  8. 4硬件设计文件
  9. 5其他信息
    1. 5.1 安全
      1. 5.1.1 警告标签
      2. 5.1.2 如果您需要协助
    2. 5.2 商标
    3.     33
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

EVM 电路板

DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM EVM 中包含驱动 DLP471TE、DLP472TE 或 DLP650TE DMD 所需的电子器件。DLPC7540EVM 为 USB、I2C 和触发器输入与输出提供多个接口选项。

系统方框图详细说明了使用 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM 时的功能和控制,如图 1-5 所示。

DLPC7540EVM EVM 系统方框图图 1-5 EVM 系统方框图

DLPC7540EVM 的主要元件包括:

  • 一个 DLPC7540 控制器
  • 三个 DLPA100 电源管理和电机驱动器芯片
  • 一个能够在 600MHz 像素时钟下以 60Hz 处理高达 4K 输入的 Vx1 前端

DLP471TEEVM 的主要元件包括:

  • DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD DMD
  • 两根专门用于将 DLP471TEEVM 连接到 DLPC7540EVM 的柔性电缆
  • 用于生成 DMD 的偏移电压、复位电压和偏置电压的 TPS65145

DLP472TEEVM 的主要元件包括:

  • DLP472TE 0.47 英寸 4K UHD DMD
  • 两根专门用于将 DLP472TEEVM 连接到 DLPC7540EVM 的柔性电缆
  • 用于生成 DMD 的偏移电压、复位电压和偏置电压的 TPS65145

DLP650TEEVM 的主要元件包括:

  • DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD DMD
  • 两根专门用于将 DLP650TEEVM 连接到 DLPC7540EVM 的柔性电缆
  • 用于生成 DMD 的偏移电压、复位电压和偏置电压的 TPS65145