ZHCU743 August   2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS92200
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 预充电控制
      2. 2.4.2 恒定电流控制
      3. 2.4.3 恒压控制
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 预充电、CV 及 CC 模式稳态
        2. 3.2.2.2 CV 电压纹波及 CC 电流纹波
        3. 3.2.2.3 效率测试
        4. 3.2.2.4 热力测试
        5. 3.2.2.5 电压和电流闭环稳定性
        6. 3.2.2.6 充电曲线
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 第三方产品免责声明
  13. 7作者简介

TPS92200

TPS92200 器件是一款具有 30V 最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED 驱动器。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高效率。TPS92200 器件使用峰值电流模式控制和全面内部补偿在各种运行条件下提供高瞬态响应性能。

由于 LED 驱动器具有恒定电流特征,因此该器件也可用于实施有竞争力的充电器解决方案。4V 至 30V 电源电压范围很适合使用通用交流/直流适配器或 USB 电源的 1 节至 6 节串联锂离子电池应用。

灵活的调光方法有助于提供各种电池充电器解决方案,其中包括具有较少外部元件的数字充电器解决方案和具有少量外部元件的纯硬件解决方案。

在安全和保护方面,TPS92200 器件可实现全面保护,包括 LED 开路、LED+ 接地短路、LED 短路、检测电阻开路和短路以及器件热保护。这些保护功能还可以增强电池包的安全性。

TIDA-050042 TPS92200
                    功能框图 图 2-2 TPS92200 功能框图