本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。该设计基于 64KB MSP430FR6043 微控制器 (MCU),其中集成了基于 ADC 的高速信号采集功能,并通过集成的低功耗加速器 (LEA) 来优化数字信号处理。
TIDM-02003 | 设计文件夹 |
MSP430FR6043 | 产品文件夹 |
EVM430-FR6043 | 工具文件夹 |
TS5A9411 | 产品文件夹 |
OPA836 | 产品文件夹 |
OPA838 | 产品文件夹 |
TPS61240 | 产品文件夹 |
TPS22860 | 产品文件夹 |
TIDM-02003 参考设计使用 TI 的 MSP430FR6043 MCU 以及其他分立式元件构建。此实现基于飞行时间差 (ToF) 的计算结果,并对上行和下行路径使用两个传感器。传感器激励和信号捕获使用 MSP430FR6043 MCU 的内部超声波传感解决方案 (USS) 模块实现。信号随后由一系列算法通过 MSP430™ MCU 的低功耗加速器 (LEA) 进行处理,以快速且低功耗地计算必要的输出数据。
本参考设计使用 EVM430-FR6043 评估套件,专用于气流表等超声波传感应用。EVM 包括连接其他 BoosterPack™ 插件模块的连接器,以添加无线通信等功能。本参考设计包括所需的所有硬件文件。
此软件通过 TI 的 MSP430Ware™ 软件和 MSP430 超声波传感气体计量库,以模块化和可移植方式编写。
本参考设计还包括超声波设计中心,使设计人员可通过易于使用的 GUI 修改和优化不同的配置参数。USS 设计中心可使用户轻松实现和自定义不同收发器,而无需修改示例工程中的应用代码。
设计文件包括用于应用示例和相应 Code Composer Studio™ IDE 与 IAR Embedded Workbench® IDE 工程的源代码。
参数 | 规格 | 详细信息 |
---|---|---|
零流量漂移 (ZFD) | ±250ps(典型值) | Topic Link Label3.2.2.2 |
一次性标准偏差 (STD) | <500 ps | Topic Link Label3.2.2.1 |
最小可检测流量 (MDF) | 3lph | Topic Link Label3.2.2.5 |
平均电流消耗 (IAVG) | <20µA | Topic Link Label3.2.2.6 |
超声波气流表设计基于 ToF 测量原理。此测量是指信号从发送传感器传输到接收传感器所需的时间。
图 3-2 显示了流量管。
信号从第一个传感器 (XDR1) 传输到第二个传感器 (XDR2) 的传播时间是 T12。T21 表示以相反方向进行传输的传播时间。根据以下公式计算这些时间,这些时间与气体中的超声波速度和气流速度存在函数关系。此长度远远大于管道半径 r,因此与气流垂直的波的传播长度在以下分析中忽略不计。
其中
使用Equation1 到Equation3 得出气流速度 (v),无需知道超声波在介质中的速度 (c) 即可得出此值。
本参考设计在计算气流时,假定超声波速度未知。在本例中,Equation4 通过Equation1 和Equation2 得到,方法是消除 c。
使用Equation4,计算在两个方向上沿管道横截面的实际传播时间 T12 和 T21。
在本参考设计讨论的实现中,MSP430FR6043 MCU 使用器件中的 USS 模块执行完整的采集过程以进行信号调节。图 3-3 显示了此采集过程。
在序列开始时,MSP430FR6043 MCU 向第一个传感器 XDCR1 发送一列脉冲。此信号随后由第二个收发器 XDCR2 接收,历经的传播时间为 T12。传输和接收之间的时间差决定上行 (UPS) ToF,即 ToFUPS。
MSP430FR6043 MCU 在下行阶段期间在相反方向重复相同过程,传播时间为 T21,表示下行 (DNS) ToF,即 ToFDNS。
随后可以计算 DToF (Δt) ,这是 T12 与 T21 之间的差,如Equation3 所示。
DToF 通常使用两种技术测量:使用时数转换器 (TDC) 的零交叉或使用 ADC 捕获信号的相关方法
TIDM-02003 设计使用基于 ADC 的技术而非 TDC 技术,因为前者具有以下优势。
本参考设计中实现的基于 ADC 的采集过程大量使用 MSP430FR6043 MCU 中 USS 模块的硬件功能,包括脉冲生成和高速 Σ-Δ ADC,以完全实现采样过程自动化。此采集过程不仅可在不依赖于 CPU 延迟和编译器的情况下更严格地控制采样过程,还能够减少功耗,因为 CPU 在测量期间处于低功耗模式 3 (LPM3)。
图 3-4 显示了信号采集过程的时序图。信号采集步骤为: