ZHCT995 November 2025 SN74AXC4T774-Q1
SN74AXC4T774-Q1 是一款使用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。用于不同电压系统之间的信号传递。
该产品具有两个电压输入源:VCCA & VCCB。在正常使用状态时,VCCA 与 VCCB 分别连接到 0.65V~ 3.6V 范围内的任何电源电压,如图 1 所示:
图 1 SN74AXC4T774-Q1典型应用错误用法案例
SN74AXC4T774-Q1 的 A 侧引脚,包括 Ax 引脚和控制引脚(DIRx和 /OE)均以 VCCA 逻辑电平为基准。B 侧的引脚 Bx 则以 VCCB 逻辑电平为基准。如图 2 所示:
图 2 SN74AXC4T774-Q1功能框图VCCA 作为逻辑电平为基准,必须有一个确定的电压值。但在一些错误应用中,VCCA 存在悬空状态,此时的电压值是不确定状态,会造成电平转换芯片的功能异常。
如下案例中,客户的 3.3V 电源轨经过高边开关后分别接到 SN74AXC4T774-Q1 的 VCCA 以及其他负载。正常工作时高边开关闭合,VCCA 电压为 3.3V。如图 3 所示:
图 3 SN74AXC4T774-Q1应用案例在系统休眠状态时,为减小功耗,用户会断开高边开关,以切断 3.3V 的电源轨。此时 VCCA 为悬空状态,电压值是不确定状态。
若此时 Ax 引脚没有输入信号,则 VCCA 电压为 0,如图 4 所示:
图 4 SN74AXC4T774-Q1应用案例(VCCA悬空,Ax引脚没有信号,VCCA=0)但是,若此时 Ax 引脚有输入信号,则 VCCA 引脚会存在串电电压。如图 5 所示,当 A1 引脚输入 1MHz 的方波信号时,VCCA 可以测到 1.68V 的电压:
图 5 SN74AXC4T774-Q1应用案例(VCCA悬空,Ax引脚有输入信号,VCCA≠0V,发生串电。)实测发现该串电电压与 Ax 引脚上的方波信号的频率有关。如当输入 10MHz 的方波信号到 A1 脚时,如果 VCCA 是 floating 状态,则会在 VCCA 测到 2.18 V 左右的电压。随着频率降低,串电电压整体呈降低趋势。频率降低至接近直流状态时,串电现象消失。测试中,/OE 引脚拉高,拉低或 floating,对测试结果无明显影响。
图 6 Ax引脚输入10MHz的方波信号,VCCA测到2.18V左右的电压
图 7 Ax引脚输入5MHz的方波信号,VCCA测到2.12V左右的电压
图 8 Ax引脚输入1MHz的方波信号,VCCA测到1.68V左右的电压
图 9 Ax引脚输入0.5MHz的方波信号,VCCA测到1.12V左右的电压解决方法
从芯片应用角度而言,解决该问题的方法是避免 VCCA 或 VCCB 浮地发生,需要给 VCCA 及 VCCB 接入明确的电压值,以确保相关引脚具有准确的的电压基准。