ZHCT963 August   2025 DLP2021-Q1

 

  1.   1
  2.   2

DLP2021AM263Q1EVM 支持汽车动态地面投影 (DGP),采用小型系统设计,并以 Sitara™ AM263 作为 DLP2021-Q1 DMD® 的控制器。具有独特的 TI Sitara™ PRU,能够显示已预处理并存储在闪存存储器中的图像和视频内容。

 系统架构图 1 系统架构

经过优化的功能

  • Sitara AM263 为现有 FPGA 或 ASIC 控制器系统提供了一种低成本替代方案。
  • 集成以太网交换机和直接主机接口,用于以太网、CAN 和 LIN,从而降低总体 BOM 成本。
  • 用于集成可编程实时单元 (PRU) 的软件,可实现快速高效的处理,实现低延迟控制。

高级特性

  • 通过集成 MCAL 驱动程序支持 AutoSAR。
  • 400MHz 时的 Sitara Cortex R5F,提供特定于应用的功能。
  • 通过闪存存储器和系统内重新编程显示。
DLP2021-Q1 DMD® + AM263 Sitara DGP
分辨率588 × 330
色彩格式RGB564
帧速率25fps
直接主机接口以太网、CAN、LIN
AutoSAR 支持是

硬件和软件支持

DLP2021AM263Q1EVM 评估模块

该 EVM 旨在加速对 DLP2021-Q1 投影系统的评估,可以与现有的光学模块结合使用。

软件包

DLP2021AM263Q1EVM 软件包可用于控制照明、输出亮度,以及在 EVM 上显示的影像内容选择。

利用此软件包,用户可以创建自定义显示序列,从而能够及时呈现预定义的图像和视频内容。