ZHCT950A July 2025 – July 2025 MSPM0H3216
尽管通用系统设计趋向于采用较低的电源电压,但由于信噪比的物理特性和 5V 传感器的普及,5V 电路仍然是一种流行的设计方法。但是,选择 5V MCU 并不意味着您需要在性能、低功耗或安全性等现代 MCU 优势上有所妥协。
MSPM0H321x 是一个 MCU 系列,设计人员能够利用它们应对 5V 系统的设计挑战,同时增强系统安全性、电源效率和性能。
那么,MSPM0H321x 系列 5V MCU 有什么新功能?
MSPM0H321x 系列(包括 MSPM0H3216)基于通用硬件、工具和软件库的 MSPM0 生态系统而构建。借助这些器件和资源,硬件和软件工程师可以在各种应用(从电动工具到汽车设计,甚至包括厨房电器,如图 1 所示)中,轻松地重复使用基于 MSPM0 的设计中的现有代码。
图 1 可以使用 MSPM0 MCU 的示例应用这些 MCU 提供引脚到引脚高度兼容的功能,有助于加快器件更换和升级的速度。由于所有 MSPM0 器件上都采用 DriverLib API,因此 MSPM0 系列中器件之间的软件移植也得到了简化。MSPM0H321x MCU 将安全性、低功耗运行和性能融于一身。
安全性:MSPM0H321x 5V MCU 系列基于 MSPM0 平台的安全基础构建而成,提供灵活且经济实惠的安全配置功能。客户安全代码 (CSC) 硬件安全架构使设计人员能够在其设计中锁定可定制的信任根。
CSC 提供了硬件功能,可强制执行经过身份验证且具有防回滚保护功能的安全启动。MSPM0H321x MCU 还支持在现场进行安全的固件更新。随着支持软件的产品中安全性变得越来越重要,MSPM0H321x MCU 使应用能够满足当前的安全要求并准备好满足未来需求。
低功耗:MSPM0H321x MCU 具有低功耗性能和低延迟功耗模式转换功能。这使得应用能够“尽量休眠”,从而可能节省更多功耗。借助 MSPM0 系统控制 (SYSCTL) 架构,应用可以在待机模式下达到 3.5uA 的低功耗状态,同时让 SRAM、CPU 和外设保持待机,并在 20us 内即可退回到运行模式。
在需要更低延迟才能从待机状态通过 UART 或 I2C 总线接收命令的情况下,MSPM0H321x 系列支持异步快速时钟请求,即使在 CPU 唤醒之前,此类请求也可以在检测到传入数据时请求快速时钟。
特性和性能:尽管是以低功耗性能为重点,MSPM0H321x 系列也具有模拟和数字功能组合,由以 32MHz 运行的 Arm® Cortex-M0+® CPU 实现,具有单周期乘法扩展以及高达 64kB 的闪存和 8kB SRAM。12 位 ADC 采样速率高达 1.5MSPS,具有高达 27 个输入通道,可支持各种控制和感应应用。
高级控制计时器 (TIMA) 具有增强的 PWM 生成模式,适用于具有死区功能和超低延迟故障处理的互补对。此外,MSPM0H321x 系列还具有多种封装,其中包括两个引脚间距为 0.8mm 的选项,适用于超低成本 PCB 组装工艺。
自 MCU 推出以来,嵌入式工程师不断寻找新的创新方法来利用这些通用器件。MSPM0 产品系列包括支持 1.62V 至 3.6V 电源电压的器件,可帮助工程师采用较低的工作电压,从而降低系统功耗并降低成本要求。但是,仍然需要支持 5V 电源电压的现代 MCU。
在具有传统 5V 电路或复杂抗噪能力挑战的应用中,MSPM0H321x MCU 使硬件设计人员能够在 5V 系统中本地工作,并受益于创新的安全性、低功耗和性能特性。
利用即用型评估工具立即开始设计: