ZHCT948 June   2025 TLV3511

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

TLV3511 TLV3512 TLV3231 TLV3232 LMV7219 电弧故障检测系统的概念图图 1 电弧故障检测系统的概念图

电弧故障检测需要将模拟故障特征、高频噪声作为一系列脉冲序列转换到时域。额外的后处理用于验证故障情况。

设计挑战

  • 高达 10MHz 的宽频谱
  • 低电平到高电平和高电平到低电平信号边沿上的对称时序
  • 低输入偏移,以保持从放大器输出到比较器输入的最小时序误差
  • 功耗极小

高速比较器如何使系统受益

  • 比较器的快速响应时间能够捕获高达 10MHz 甚至更高频谱的波形,而不会损失信号完整性。
  • 推挽输出级具有对称的传播延迟和上升/下降时间,因此可以在不失真的情况下以最小的时序误差对电弧故障信号进行数字化。
  • 由于电弧故障检测器是 常开 型,因此必须实现低功耗,并更大限度地减少楼宇电源系统的功耗。
  • 低输入失调电压通过在精确的阈值电压触发比较器输出来保持电弧故障特征的完整性,从而提供精确的数字波形用于后处理。
器件型号 传播延迟 切换频率 静态电流 输入失调电压 通道计数
TLV351x 6ns 180MHz 1.1mA 5mV 1/2
TLV323x 15ns 55MHz 200μA 4mV 1/2
LMV7219 7ns 不适用 600ps 6mV 1

如果您有其他问题,请在 TI 的 E2E 论坛 上提出。