ZHCT947 June 2025 TLV3511
由于电弧故障检测电路的高频特性,因此采用了高速比较器将信号特征转换为数字脉冲。电路设计人员现在可以根据对更高精度(TLV3511) 或更低功耗 (TLV3231) 的需求选择 LMV7219 的替代比较器。
| 器件型号 | 传播延迟 | 切换频率 | 静态电流 | 输入失调电压 | 通道计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV351x | 6ns | 180MHz | 1.1mA | 5mV | 1/2 |
| TLV323x | 15ns | 55MHz | 200μA | 4mV | 1/2 |
| LMV7219 | 7ns | 不适用 | 600ps | 6mV | 1 |
如果您有其他问题,请在 TI 的 E2E 论坛 上提出。