ZHCT934 May   2025 LM74502 , LM7480

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     一、并联 MOSFET 的设计优势
    3.     二、如何评估驱动能力与 Qg 匹配关系
    4.     三、设计注意事项与实战经验总结
    5.     四、结语

TI 的 LM74x 系列(如 LM74502H、LM7480-Q1、LM74930-Q1 等)理想二极管ideal diode 控制器在电源反向保护、浪涌抑制和负载开关等场景中具有广泛应用。在需要承载大电流的设计中,常常需要将多颗功率 MOSFET 并联,以实现更低的导通损耗与更高的热冗余。本文将从优势、驱动匹配设计与关键注意事项三个维度系统梳理,为设计者提供可操作性建议。

一、并联 MOSFET 的设计优势

  1. 更低的导通损耗

    MOSFET 的导通损耗(P = I² × Rds(on))与其导通电阻成正比。通过并联多颗 MOSFET,可以将等效 Rds(on) 显著降低,从而减少功率损耗。例如,两颗相同参数的 MOSFET 并联时,等效 Rds(on) 理论上为单颗的一半。

  2. 热均衡能力更强

    高电流负载中,单颗 MOSFET 发热严重。并联可以分摊热负载,提升热分布均匀性,并降低单颗器件的热应力。

  3. 系统可靠性提升

    多颗器件并联具备一定容错能力,即使一颗 MOSFET 发生性能下降或失效,仍可维持供电路径的部分导通,提升整个系统的冗余度。

  4. 提高器件选择灵活性

在高电流场景下,有时单颗 MOSFET 无法满足电流规格或散热条件。通过并联中小规格器件,可以满足系统需求。相较于寻找一颗满足极高电流和极低 Rds(on) 的 MOSFET,多颗中等规格 MOSFET 并联不仅更容易选型,也更利于采购与库存管理。

二、如何评估驱动能力与 Qg 匹配关系

Ideal diode 控制器本身内置有限的栅极驱动电流(如 LM74502H 下拉电流约 12mA),若直接驱动多颗高栅极电荷的 MOSFET,可能导致开通/关断时间过长,影响系统响应速度与保护性能。因此,理解控制器与 MOSFET 之间的"匹配度"是选型的关键。

  1. MOSFET 栅极电荷参数(Qg)

    Qg 是衡量 MOSFET 栅极充电需求的关键参数,单位为 nC(纳库仑),通常可以在 MOSFET datasheet 的 10V Vgs 条件下查得。例如:

    • IAUC120N04S6N010 的 Qg ≈ 120nC
    • IRL40SC228 的 Qg ≈ 65nC

    如果要并联 3 颗 IAUC120N04S6N010,总 Qg 将达到 360nC。

  2. 控制器驱动能力估算

    Ideal diode 控制器一般不适合频繁高速开关(不像 Buck/Boost 控制器),但其开通时间与电压建立速度仍会影响浪涌抑制与短路响应。

    LM7480-Q1/LM74502H 栅极驱动的典型特征如下:

    • 栅极拉高能力:内部 11V 电荷泵,拉高电流约 0.5mA
    • 栅极下拉能力:典型电流约 10~12mA
    • 建议最大总 Qg:< 500nC
  3. 估算开通时间

    我们可以粗略估算栅极建立时间:

    t_rise ≈ Qg/I_GATE

    举例:LM74502H 驱动两个 Qg = 120nC 的 MOSFET,总 Qg = 240nC,若栅极电流为 0.5mA,

    t_rise ≈ 240nC/0.5mA = 480ns

    虽然 sub-μs 级别的开通时间对于反向保护场景通常是可以接受的,但当并联器件数进一步上升,t_rise 会迅速增加,甚至出现器件"迟迟未导通"的现象。

  4. 如何优化
    • 并联数目控制在 3~4 颗内,保持总 Qg < 500nC
    • 尽量选用低 Qg、低 Rds(on) 的器件(非线性相关)
    • 若必须并联多颗 MOSFET,可在控制器与 MOSFET 栅极之间增加一个低速缓冲驱动器(如 LM5111)
    • 增大栅极电阻可减少浪涌但也拉长建立时间,需权衡系统利弊。

三、设计注意事项与实战经验总结

  1. 栅极电阻配置

    当多颗 MOSFET 并联时,推荐每颗 MOSFET 串联一个小电阻(通常 1~10Ω),避免器件间的栅极振荡干扰或电流串扰。

    建议每颗 MOSFET 接入独立的栅极电阻可以有效减小环流电流对其他 MOSFET 栅极的干扰。共用一个栅极电阻可能引发并联器件开关不同步的问题。

  2. 器件参数匹配性

    器件间若 Vgs(th)、Qg 差异大,可能导致电流集中于导通较快的器件,引发热点甚至烧毁。建议:

    • 选择同型号、同批次器件
    • PCB 热耦合良好,避免单颗过热
    • 可考虑使用自动电流平衡控制器,但增加成本与复杂度
  3. PCB布线与电感对称性

    即便选型和栅极控制合理,PCB 布局仍会严重影响电流分布。布线阻抗、铜皮宽度、过孔数量等走线不对称因素都会让不同 MOSFET 承载不同电流,影响并联效果。建议:

    • 所有 MOSFET 的 Drain 和 Source 走线应等长、等宽
    • 避免多个器件共用过长的源极回路
    • 关键路径上使用铜皮和过孔进行热补强
  4. 栅极驱动路径稳定性

    使用驱动线过长、过细或存在噪声干扰会导致 Vgs 信号波动,推荐:

    • 栅极驱动线靠近地层布线
    • 适当加入吸收电阻和电容过滤尖峰
    • 可并联小电容(10~100pF)在 Vgs 与 GND 之间稳定门极电位
  5. 关断速度对保护性能的影响

Ideal diode 控制器的主要职责是控制 MOSFET 在合适的方向导通,并对反向电压或浪涌做出响应。并联 MOSFET 关断延迟可能导致浪涌或反灌电流难以及时抑制,特别在瞬时电压跌落或电源故障时表现明显。若系统对浪涌保护响应时间要求苛刻,应控制总 Qg 并考虑独立快速驱动器协助。

四、结语

Ideal diode 控制器与多颗并联 MOSFET 的组合,为高电流、高效率、宽电压输入的应用提供了一种高效、安全且相对灵活的实现方案。它兼具反向保护、热分摊与容错能力,但前提是合理的器件匹配与结构设计。特别是在控制器驱动能力有限的前提下,合理控制总栅极电荷,优化开关路径与 PCB 走线,才是实现可靠高效供电系统的关键。