ZHCT933 May 2025 DRV8705-Q1
在高可靠性、多通道控制或冗余需求强烈的电机驱动系统中,使用两颗H桥栅极驱动器(例如 DRV8705-Q1 )驱动同一个电机是一种可行但设计要求较高的架构。这类系统在汽车、工业控制和高端机器人等领域具有广泛应用场景。
本文将从原理设计、潜在风险、防护策略以及失效保护机制几个方面,系统梳理该方案的关键要点,帮助工程师在实现方案时规避常见陷阱,并提升系统稳定性与可维护性。
一、方案原理概述
在该方案中,两个独立的 DRV8705-Q1通过各自外接 H 桥 MOSFET,与同一台直流电机(如有刷 DC 或步进电机绕组)进行连接。
基本工况假设:
这种结构具备一定冗余能力,但也带来信号、电源、驱动状态等多方面的电气耦合问题。
二、关键风险点与应对方法
GHx/GLx 悬空与误导通风险
体二极管导通风险
反向电压冲击与TVS保护
PVDD侧"外部硬隔离"策略
三、失效保护策略建议
为了实现更高的系统可靠性和安全容错能力,建议引入如下设计优化:
两颗DRV8705使用相互隔离的电源轨;
各自配备TVS、LC滤波器和限流软启动器件,避免彼此电源干扰。
对于INx、nSLEEP、PWM等控制线,可加装数字隔离器或缓冲器;
有助于限制单个控制器失效时信号异常扩散。
MCU实时读取两颗DRV的nFAULT引脚;
如检测到某一路故障,可通过控制PVDD断电或信号切换转移控制权至备用通道;
推荐加入电流检测或霍尔传感器监控电机工作状态。
在软件逻辑中设定主备驱动优先级;
出现故障后,系统可进入低速/安全模式运行,待主驱动恢复后切回。
四、参考原理图要点checklist
建议的原理图设计包括以下要点:
五、结语
使用双DRV8705驱动一个电机,在某些关键场景中可提供冗余性和故障转移能力。但前提是必须严格处理好驱动器之间的电气隔离、状态切换与保护措施。
一旦设计不当,非但不能提升系统可靠性,反而可能增加失效路径和维护难度。
在安全和稳定性要求高的项目中,建议提前完成仿真验证与原型测试,逐一验证各项保护机制的可靠性。