ZHCT919 April 2025 OPA607 , OPA814 , OPA836 , THS4531A , THS4551 , THS4561 , THS4567
是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 放大器支持论坛中向我们的工程师提问。
| 参数 | OPA607 | OPA836 | OPA814 |
|---|---|---|---|
电源电压范围 (V) | 2.2 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 6 - 12.6 |
增益带宽积 (MHz) | 50 | 118 | 250 |
静态电流,IQ(典型值)(mA) | 0.9 | 1 | 16 |
压摆率(典型值)(V/µs) | 24 | 560 | 750 |
轨到轨 | 输入接近 V–,输出 | 输入接近 V–,输出 | 否 |
输入偏移电压,VOS(最大值)(mV) | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
失调电压漂移(典型值)(μV/oC) | 0.3 | 1.1 | 1 |
平带电压噪声(典型值)(nV/√Hz) | 3.8 | 4.6 | 5.3 |
工作温度范围 (oC) | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 85 |
通道数变量 | --- |
参数 | THS4531A | THS4561 | THS4551 |
|---|---|---|---|
电源电压范围 (V) | 2.5 - 5.5 | 2.85 - 12.6 | 2.7 - 5.4 |
增益带宽积 (MHz) | 27 | 60 | 135 |
静态电流,IQ(典型值)(mA) | 0.25 | 0.78 | 1.35 |
压摆率 (典型值)(V/µs) | 220 | 230 | 220 |
轨到轨 | 输入接近 V–,输出 | 输入接近 V–,输出 | 输入接近 V–,输出 |
输入偏移电压,VOS(最大值)(mV) | 00.4 | 0.25 | 0.175 |
失调电压漂移(典型值)(μV/oC) | 3 | 0.5 | 0.45 |
平带电压噪声(典型值)(nV/√Hz) | 10 | 4 | 3.3 |
工作温度范围 (oC) | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 |
| 参数 | THS4567 |
|---|---|
| 电源电压范围 (V) | 3.3 -6 |
| 增益带宽积 (MHz) | 220 |
| 静态电流,IQ(典型值)(mA) | 2 |
| 压摆率 (典型值)(V/µs) | 500 |
| 轨到轨 | 输出 |
| 输入偏置电流,IBIAS (最大值)(PV) | 750 |
| 输入偏移电压,VOS (最大值) (mV) | 10 |
| 失调电压漂移(典型值)(μV/oC) | 1 |
| 平带电压噪声(典型值)(nV/√Hz) | 4.2 |
| 工作温度范围 (oC) | -40 至 125 |
| 特性 | 独立输入和输出共模控制,关机 |