ZHCT917 April   2025 ADS127L11 , ADS7066 , ADS9219 , LMH13000 , OPA2607 , OPA2810 , OPA607 , OPA810 , OPA814 , OPA818 , THS4541 , THS4551 , THS4561

 

  1.   1
  2.   2

 体外诊断传输和接收方框图图 1 体外诊断传输和接收方框图

设计注意事项

现代体外诊断(IVD)系统是一种检测系统,旨在分析患者的生物样本以确定各种身体状况、疾病和病痛。IVD 系统在研究和临床应用中都很常见。上面的方框图和下面的注意事项概述了有助于最大限度地提高 IVD 设计性能的重要元件和规格。

IVD 中放大器的主要规格是什么?

  • 激光驱动器 (AMP)
    • 高输出电流:通过单个器件驱动并保持从 mA 级到 A 级的输出电流范围的高激光驱动偏置阈值。这使得同一设计可广泛应用于多种 IVD 应用场景,并保持激光输出驱动。
    • 精简且稳定的控制:通过单引脚电流控制可使用数模转换器 (DAC) 或自动电源控制环路调整输出电流,从而实现稳定且一致的激光输出。
    • 尺寸:集成的小波形因数通过减少分立式外部元件的数量减小了设计尺寸,从而缩小了 PCB 尺寸并减小了系统尺寸。
  • 跨阻放大器 (TIA)
    • 低输入偏置电流:支持极微小电流测量,从而扩展最小可检测信号并在 IVD 检测期间捕获被检测物的微小变化。
    • 大增益带宽积:在较大的总电容值上保持电路稳定性,同时支持宽系统带宽。
    • 低噪声:检测低幅度信号并保持测量的准确性。
  • 全差分放大器 (FDA)
    • 高带宽:匹配 ADC 采样速率以实现准确再现,并捕获样品的实时波动。
    • 轨到轨输出:宽输出电压摆幅宽,可提供必要的动态范围并覆盖 ADC 的满标量程范围,而不会出现削波或失真。
    • 低噪声:IVD 系统需要尽可能地降低噪声,以保持测量的准确性。

有关 IVD 系统中 ADC 选择的更多信息、请参阅用于体外诊断的精密 ADC。

建议的器件

表 1 激光驱动器放大器 (AMP)
参数LMH13000

电源 (V)

3 - 5.5

上升时间(典型值)(ns)

1

持续输出电流(典型值)(A)

1

脉冲输出电流(最大值)(A)

5

脉冲序列速度(典型值)(MHz)

250

控制接口

LVDS、TTL、CMOS 逻辑

特性

热关断、断电、低和高输出电流模式
表 2 跨阻放大器 (TIA)
参数

OPA607

OPA810

OPA814

OPA818

电源电压范围

2.2 - 5.5

4.75 - 27

6 - 12.6

6 - 13

增益带宽积 (MHz)

50

70

250

2700

静态电流,IQ(典型值)(mA)

0.9

3.7

16

27.7

压摆率(典型值)(V/µs)

24

200

750

1400

轨到轨

输入接近 V–,输出

输入,输出

否

否

输入偏置电流,IBIAS(最大值)(pA)

10

20

20

25

输入偏移电压,VOS(最大值)(mV)

0.6

0.5

0.25

1.25

失调电压温漂(典型值)(µV/°C)

0.3

2.5

1

3

平带电压噪声(典型值)(nV/√Hz)

3.8

6.3

5.3

2.2

工作温度范围 (°C)

-40 至 125

-40 至 125

-40 至 85

-40 至 125

通道数变量

双路 - OPA2607

双路 - OPA2810

---

表 3 全差分放大器 (FDA)
参数THS4561THS4551THS4541
电源电压范围2.85 - 12.62.7 - 5.42.7 - 5.4
增益带宽积 (MHz)60135850
静态电流,IQ(典型值)(mA)0.781.3510.1
压摆率(典型值)(V/µs)2302201500
轨到轨输入接近 V–,输出输入接近 V–,输出输入接近 V–,输出
输入偏移电压,VOS(最大值)(mV)0.250.1750.45
失调电压温漂(典型值)(µV/°C)0.50.450.5
平带电压噪声(典型值)(nV/√Hz)43.32.2
工作温度范围 (°C)-40 至 125-40 至 125-40 至 125
表 4 精密模数转换器 (ADC)
参数

ADS127L11

ADS9219

ADS7066

分辨率(位)

24

18

16

采样率(最大值)(kSPS)

400

2000

250

通道计数

1

2

8

接口类型

SPI

串行 LVDS

SPI

SNR (dB)

110

94

86

功耗 (典型值)(mW)

18.6

360

4

架构

Δ-Σ

SAR

SAR