ZHCT899 February   2025

 

  1.   1
  2.   2

说明

现代社会中,日常使用的很多设备都依赖电池供电。最终用户必须了解剩余电量,以便确保不会因电池电量耗尽导致任务完成过程中断。德州仪器 (TI) 的电池电量计能够为所有电池供电场景提供最为准确的剩余电量、充电状态与健康状况指示。我们最新的电池电量计 BQ41Z50 采用 Dynamic Z-Track™ 技术,专为具有动态或不可预测负载的各类应用场景而设计,例如:支持人脸识别解锁功能的笔记本电脑或智能手机、加速飞行的无人机,或正进行血压测量的医用患者监护仪。BQ41Z50 支持串联 2 至 4 节电池的电池组,能够提供适用于完整的电池组管理设计的监控、保护与验证。


 BQ41Z50 方框图

BQ41Z50 方框图

 BQ41Z50 评估模块

BQ41Z50 评估模块

特性

  • 完全集成式的 2 节、3 节和 4 节串联锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池组管理器与保护功能
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • 德州仪器 (TI) Dynamic Z-Track 算法
  • 最高可耐受 40V 电压的电源引脚
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 具有两个独立 16 位 ADC 的精密模拟前端:
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达四次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 初级和次级保护
    • 过压和欠压保护
    • 充电和放电过流保护
    • 放电短路保护
    • 过热
    • 充电超时保护
    • CHG 和 DSG FET 驱动器
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 基于周期时间、运行时间和 SOH 的自适应充电
    • 电芯均衡
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 支持 TURBO 模式
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 最多可选配三个 LED 显示屏
  • 支持 SHA-1、SHA-2 和椭圆曲线加密 (ECC) 身份验证
  • 高达 1MHz 的 SMBus v3.2 主机通信支持
  • 紧凑型封装:32 引线 WQFN (RSN)

应用

  • 笔记本/上网本
  • 平板电脑
  • 无人机
  • 手持式真空吸尘器和扫地机器人
  • 医疗和测试设备
  • 便携式电子产品