ZHCT896A April 2023 – February 2025 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H6003-SP

卫星行业中本地数据处理需求的急剧增长、对更高吞吐量通信链路的支持以及对电力推进系统的快速采用不断要求电力系统 (EPS) 显著提高性能。EPS 是卫星总线部分的一部分,可提供结构支撑并容纳电源、热管理、通信和推进等子系统。EPS 可生成、存储和调节电力,并将其分配给卫星上的所有其他子系统和有效载荷。
太空任务存在各种独特的挑战和限制,要求优化尺寸、重量和功率 (SWaP)。SWaP 在卫星设计中如此重要的原因如下:
由于电源是卫星上最有价值的资源之一,尽可能提高 EPS 效率有助于延长任务寿命,减少质量和体积,并更大限度地减少热管理开销。
除了效率之外,由于电源拓扑结构的数量较多,EPS 还必须处理各种电压和电流。图 1 展示了部分最为常见的拓扑结构。
图 1 卫星电源架构中的常见电源拓扑典型卫星 EPS 的元件和功能如 图 2 所示:
图 2 典型卫星 EPS设计人员可以将脉宽调制 (PWM) 控制器与栅极驱动器和硅制 MOSFET 或 GaN FET 相结合,解决卫星系统中的 SWaP 设计难题。此方法支持为 EPS 系统的不同部分开发优化的电源。
开发 EPS 时,设计人员可以从各种电压和电流电平耐辐射半桥 GaN FET 栅极驱动器中进行选择,这些驱动器可扩展到卫星的整个 EPS 电源树中。可用的器件包括 TPS7H6003-SP (200V)、TPS7H6013-SP (60V)、TPS7H6023-SP (22V)(100krad TID、75MeV⋅cm2/mg SEL 抗扰度)和抗辐射 TPS7H6005-SEP (200V)、TPS7H6015-SEP (60V)、TPS7H6025-SEP (22V)(50krad TID、43 MeV⋅cm2/mg SEL 抗扰度)。这些栅极驱动器支持多种不同的电源拓扑结构和输入格式,可提高设计灵活性。
此外、设计人员还可以使用 PWM 控制器,例如耐辐射 TPS7H5001-SP 和抗辐射 TPS7H5005-SEP PWM 控制器,这些控制器旨在支持多种不同的电源实现。
TI 开发了以下参考设计,以帮助工程师处理各种电源电路中的航天级 PWM 控制器和 GaN FET 栅极驱动器,不仅包括 EPS,还包括部分有效载荷应用:
由于电源是卫星上最有价值的资源之一,EPS 架构会对整体设计产生重大影响。TI 久经考验的抗辐射 PWM 控制器系列可提供高效率,并支持各种拓扑结构以及可部署在各种任务和轨道中的架构。
所有商标均为其各自所有者所有。