ZHCT866 October 2024 TMUX2889 , TMUX4827
在现代助听器中,多路复用器用于从全向或双向麦克风选择音频信号,以抑制环境噪声并向用户提供清晰的音频信号。由于音频信号需要在前置放大之前进行多路复用以提供出色的噪声滤波,因此请选择导通电阻最小且总谐波失真 (THD) 较低的多路复用器。此外,助听器是电池供电的便携式设备,因此设计必须尽可能紧凑且节能。
图 1 助听器方框图| 器件 | 配置 | I/O 电压 | 电源电压 | R-ON | C-ON/OFF | 漏电流 | THD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUX4827 | 2:1 x 2 | -12V 至 +12V | 1.8V 至 5.5V | 0.13Ω | 40/70pF | 20nA | 0.0008% |
| TMUX2889 | 2:1 x 2 | -5.5V 至 +5.5V | 1.8V 至 5.5V | 0.15Ω | 40/70pF | 20nA | 0.0008% |
| TS5A12301E | 2:1 x 1 | 0V 至 5.5V | 2.25V 至 5.5V | 0.5Ω | 112/28pF | 2nA | 0.003% |
| TS5A3159 | 2:1 x 1 | 0V 至 5.5V | 1.65V 至 5.5V | 0.75Ω | 84/23pF | 2.8nA | 0.015% |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量、导通状态电阻和其他特性进行挑选。