ZHCT863A September   2024  – April 2025 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD801 , TPLD801-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     尺寸适中的可配置逻辑
    2.     采用业界通用封装的可编程逻辑
    3.     几秒钟即可完成配置
    4.     结语
    5.     其他资源
    6.     商标

Russell Crane

我们常说逻辑器件是每个电子产品设计的“粘合剂”,但在为系统选择元件时,它们通常是您最后考虑的部分。确实有很多经过验证的标准逻辑器件可供选择。但是,随着设计变得越来越复杂,我们需要在电路板上集成逻辑元件,以便为更多功能留出空间。

越来越多的工程师选择可编程逻辑器件 (PLD)、复杂 PLD (CPLD) 或现场可编程门阵列 (FPGA),从而帮助减小解决方案尺寸、降低设计和制造成本、管理其供应链,并缩短产品上市时间。在使用 CPLD 或 FPGA 进行设计时,需要考虑许多权衡因素,这些器件支持数千个逻辑元件,提供多种封装尺寸,并且可能需要高级软件编程专业知识。

TI 的 PLD 产品系列中的新型 PLD 将数十个顺序逻辑和模拟功能集成到单个封装中,与分立式逻辑器件相比,可将总体电路板空间减少 90% 或更多,同时元件数量也至少减少 80%。图 1 展示了集成到单个业界通用封装中的多项 TI 功能。

尺寸适中的可配置逻辑

TI 的 PLD 产品系列包括集成逻辑功能、D 型触发器、管道延迟、图形发生器、计数器、延迟、比较器等的产品。您不再需要更改硬件设计来支持不同或新的功能或参数;相反,您可以使用标准和可配置逻辑元件来开发提供所需性能的解决方案。TI 的 PLD 无需软件开发和硬件描述语言编码经验。

图 1 概述了 TPLD1201 的可配置逻辑元件。

 TPLD1201 方框图 – 可配置逻辑图 1 TPLD1201 方框图 – 可配置逻辑

采用业界通用封装的可编程逻辑

目前市场上的许多 PLD 采用特定于应用的封装,以支持消费类电子应用。TI PLD 采用标准的电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 引线式和无引线封装选项,使您能够在汽车和工业应用中轻松实现可编程逻辑。TI 的 PLD 产品系列包括 0.5mm 间距的引线式封装,可帮助您实现可焊性和自动光学检查,从而确保系统的安全性和长期可靠性。这些器件具有 –40°C 至 125°C 的工作温度范围并通过了汽车电子委员会 (AEC) Q-100 认证。

几秒钟即可完成配置

TI PLD 采用易于使用的图形界面来配置所需的电路,从而简化了编程过程。设计逻辑电路后,您可以临时配置器件以用于评估,或者永久编程该器件以在最终产品中使用。TI 开发了 InterConnect Studio,旨在为设计人员提供便利,让设计人员无需编码经验即可配置 TI PLD。InterConnect Studio 可帮助您在几分钟内完成开发和仿真,并在几秒内完成原型设计。

图 2 显示了使用 InterConnect Studio 进行电源时序控制应用的电路设计。

 InterConnect Studio 桌面视图,展示了使用 TI TPLD1201 进行电源时序应用图 2 InterConnect Studio 桌面视图,展示了使用 TI TPLD1201 进行电源时序应用

从 GUI 左侧的菜单中,可以通过选择元件旁边的加号来添加不同的元件。您可以通过简单的拖放操作在元件之间建立连接,并在主窗口下方的菜单中对其进行进一步微调。

设计电路并运行仿真后,您只需按下 CONFIGURE TPLD 按钮,就可以通过 TPLD 编程器和评估模块轻松地临时配置器件。如果您想要对器件进行永久编程,可以在菜单中选择一个复选框。

结语

如今有众多可编程逻辑解决方案可供设计人员选择。与更高级的可编程产品相比,TI 的 PLD 提供更小的封装选项,使得印刷电路板更小,生产成本更低,功耗超低,逻辑元件数量更少,具备模拟功能,并且编程更为简单。可以肯定的是,您现在有更多选择来满足可编程逻辑需求,从而符合您的应用要求。

其他资源

商标

所有商标均为其各自所有者所有。