ZHCT853 September 2020
硬件工程师常常要在项目工期紧张的情况下完成任务,交付成果。电路和系统设计师则需要充分运用手头的每一项工具,精心打造出精准无误、性能可靠,且首次运行就能正常工作的设计方案。这些需求加之当今瞬息万变的工作环境,使得能在家中或远程进行电路仿真与验证的工具变得愈发重要。
在 TI,我们注意到工程师们在压缩设计的原型制作和评估阶段的时间;有时候,他们会直接进入最终的印刷电路板 (PCB) 环节—但大家又都清楚电路出错的风险不能忽视。基于此,我们意识到市场对高性能、功能全面的模拟仿真平台的需求在不断增加。因此,TI 与 Cadence 合作,推出了 PSpice® for TI。这是基于业界通用 OrCAD PSpice 环境的全功能版本,能简化对整个子系统的仿真,便于评估和验证元件性能。
| 准备体验仿真吗? | |
|
免费下载全新的 PSpice for TI 电路模拟器 |
首先,为什么要使用 SPICE 仿真?
以集成电路为重点的仿真程序 (SPICE) 几十年来一直在帮助工程师解决硬件设计问题。电路仿真主要有三个应用场景:
利用 PSpice for TI 进行上述任何一项或所有任务的电路仿真,有助于缩短开发时间,更快地将产品推向市场。由于仿真基于计算机进行,它还具有一些内在优势。例如,如今在家工作更为普遍,使用仿真意味着你可以在任何地方推进项目,取得显著进展。无需等待零部件、PCB 或实验室设备—只需搭建好仿真测试平台就可以开始工作。
可以轻松地与其他团队成员以电子方式共享电路仿真结果,以便进行更大型的系统级仿真或同行设计评审。还可以运行更复杂的测试,如参数扫描、温度扫描、灵敏度分析或器件公差分析,而在现实世界中进行这些测试成本高昂且耗时。
下面通过 PSpice for TI 中的一项示例进行深入了解。图 1 中的仿真设置会在改变电容值的同时,绘制单刀电阻-电容器滤波器网络的交流传输函数。
图 1 PSpice for TI 原理图和仿真配置文件示例图 2 展示生成的图以及每个图的 -3dB 带宽和增益 (f = 1Mhz) 的自动测量。这一强大的分析能力能大幅地加快设计优化进程。
图 2 PSpice for TI 仿真和测量结果需要注意的一点是,想获得准确的仿真结果,器件模型得精准,并且能快速融合(这里收敛指得出准确结果)。值得庆幸的是,TI 拥有半导体行业精准且易收敛的模型,还在持续开发新模型,提升整体建模能力。
PSpice for TI 具备绘制电路原理图以及进行模拟电路仿真的功能。它是一款功能强大的工具,而非功能受限的试用版本,整合了该工具商业版中的众多高级功能,涵盖自动测量、后处理功能,还有 Monte Carlo 分析以及最坏情况分析等。PSpice for TI 基于最新版 PSpice 构建,支持离线操作,和商业版中开发的项目兼容,并且使用 TI 设备时,节点数量和测量次数不受限制。
说到 TI 器件,除标准元件模型库外,还有近 6,000 个 TI 模拟电源和信号链模型的完整库已集成到 PSpice for TI,轻点几下鼠标,就能把 TI 零件添加到项目里。无需手动导入 TI 模型,快速增长的库将自动更新,与 TI.com 上的最新内容保持同步。
大多数 TI 器件模型都附有经过测试、可稳定运行的设计示例,并且很多情况下,还有完整参考设计可直接复制使用。此法能快速开启设计,并迅速了解器件运行情况和性能表现。只需在工具中点击几次鼠标、即可放置一个元件并打开相关的参考设计。图 3 仅显示了一个可供修改和仿真的此类设计示例。该图还展示了应用程序的深色模式和可自定义配色方案,该方案有助于降低能耗,也能减轻眼睛疲劳。
图 3 TI 器件参考设计示例为了进一步帮助您更快地做出设计决策,该工具能够快捷访问 TI 产品详细信息和数据表,还能方便地在 TI E2E™ 支持论坛上提交相关的技术支持查询请求。此外,该环境里还有一系列教程视频以供学习。
如要将 SPICE 仿真添加到工程工作流程中,请下载 PSpice for TI,和众多同行一起,通过这款强大工具,感受缩短设计周期的成效。