ZHCT818 August   2024 TLV1872

 

  1.   1
  2.   2

TLV1872 使用比较器进行电缆长度测量的时域反射计系统图 1 使用比较器进行电缆长度测量的时域反射计系统

背景

时域反射计 (TDR) 是一种电气诊断技术,它通过发送一个入射脉冲并分析反射脉冲来确定传输线的特性。TDR 系统中可使用比较器来检测入射脉冲和反射脉冲在传输线上的时间差。了解电缆的传播速度 (VoP) 和光速 (c) 后,在 TDR 系统中使用比较器可实现电缆长度测试和电缆故障检测等应用。

设计挑战

  • TDR 系统需要精密测量入射脉冲和反射脉冲的时间,因此器件越快,TDR 测量的误差越小。
  • 为了使器件能够承受高压入射脉冲并为下游 MCU 传播较低的电压逻辑电平,高输入电压范围和低输出电压摆幅必不可少。
  • 便携式电池供电型 TDR 系统依靠低功耗器件来延长系统寿命。

系统使用 TLV1872 的好处

  • TLV1872 具有低传播延迟,从而可降低 TDR 时间测量的附加误差。

  • 单独的输入和输出电源支持 TLV1872 承受和检测高压入射脉冲,同时仍通过低压推挽输出传播适当的逻辑电平。
  • TLV1872 器件具有低静态电流,因此非常适合用于电池供电系统。
TLV1872
输入电源电压: VCCI - VEEI2.7V 至 40V
输出负电源电压:VEEOVEEI 至 VEEI + 18V
输出正电源电压:VCCOVEEO + 2.7V 至 VCCI
传播延迟(典型值): TPHL/TPLH65ns
静态电流:IQ每通道 70uA