ZHCT551 July   2024

 

  1.   1
  2.   2
    1.     摘要
    2.     设备清单:
    3.     硬件安装以及连接
    4.     软件安装:
    5.     测试音乐:
    6.     结论:
  3.   商标
    1.     10

摘要

当使用TAS5825 Smart Amplifier算法进行调音时,需要使用激光测试仪来确认算法是否有效的保护了喇叭。是为了保证喇叭没有超出喇叭能够承受的最大振幅。

正确的使用激光测试仪来测试实际喇叭的振幅,可以有效的保证调音算法工作正确,并且可以防止喇叭过振动从而被损坏。

这篇文章主要是介绍如何使用激光测试仪来确认喇叭的实际振幅。

设备清单:

测试需要的仪器设备清单:

  1. 激光显示: KEYENCE LK-HD500
  2. 激光位移传感器: KEYENCE LK-H050
  3. TAS5825M EVM 评估板或者客户的电路板
  4. 需要被测试的喇叭

硬件安装以及连接

激光需要对准喇叭中心位置。为了保证反射的激光被传感器接受,喇叭和激光探头的距离需要被调整。当距离过远,反射的激光无法被有效接受,探头会显示黄色或者红色。当激光探头显示黄色,则需要微调,直至探头显示绿色,则表面激光接收最强。

软件安装:

软件LK-Navigator2是用来配置激光探头的软件。该软件可以从KEYENCE官网下载。

根据下图中设定,可以对振幅进行测试:

完成测试后,可以根据以下步骤操作来确认最大振幅:

测试音乐:

通常测试音乐根据客户的应用情况不同而不同。需要满足以下几个条件:

  1. 需要覆盖喇叭f0频率的信号,因为喇叭再f0处,因为共振,喇叭能够达到最大振幅。
  2. 信号大小需要有足够的大小,来保证覆盖了实际的客户使用情况。
  3. 需要使用一些实际音乐信号,常规的白噪声或者扫频信号与实际的音乐还是有差异,不能覆盖真正的应用场景。

下图中的信号是TI推荐的一种音频信号。是使用Adobe Audition产生。

结论:

振幅确认再实际的Smart Amplifier调音中非常重要。他区别于传统的调音方式,传统的调音,使用AGL或者DRC控制输出,故只需要确认输出功率。而Smart Amplifier是将功率转换成振幅,通过对比喇叭的最大振幅来控制输出功率,故确认振动幅度才是确保Smart Amplifier算法工作正确的方式