ZHCT532A December 2023 – June 2024 DLP471TE , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLP650TE , DLP651NE , DLPA3005 , DLPC6540 , DLPC7540
当 TI DLP® 技术发布其 4K 超高清 (UHD) 芯片组时,内容提供商和流媒体设备才刚刚开始提供 4K UHD 选项。0.47 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 的推出,使得设计人员有机会开发出便携式超高清移动智能电视和激光电视。
如今 4K 内容无处不在,DLP 产品的下一代 4K UHD 显示芯片组将继续推动创新,使得移动智能电视和激光电视在便携性、性价比以及易用性方面取得突破。
具有超短投射 (UST) 光学元件的移动智能电视和激光电视非常方便,因为它们可以在相对较短的距离内投影超过 80 英寸的图像,且占用空间比传统平板显示器小得多。这些 UST 系统使消费者不必将投影仪安装在天花板上或放置在远离屏幕的位置,而是可以将其放置在靠近图像显示位置的表面上。不过,UST 光学元件也使图像对投影仪的位置和表面的平坦度更加敏感。此外,许多 UST 投影仪都与屏幕一起出售,需要精确的设置。
为了应对这些挑战,我们将自动屏幕适配和自动变形等自动校正功能集成到 1080p 和 4K UHD 芯片组中。这样就可以利用低成本摄像头快速感应边缘,然后通过软件校正图像以适应屏幕尺寸(请参阅图 1)。这简化了设置,因为消费者在精确安装上花费的时间更少。即使没有 UST 光学元件,如果投影仪发生移动或表面不是完全平坦,自动校正功能也非常有用。
实现这些特性所需的图像处理能力以前需要外部元件,但此类功能现在已作为高级变形引擎和算法的一部分融入到 DLPC7540、DLPC7530 和 DLPC6540 控制器中。设计人员可以使用 DLP471TP、DLP472TE、DLP650TE、DLP472NE 和 DLP651NE 芯片组更轻松地集成自动校正功能,从而使其产品更具吸引力。
| DMD | 控制器 | 分辨率 | 亮度(流明) | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| DLP471TP | DLC6540 | 4K UHD | 1800 | 2D Keystone 自动屏幕适配 自动变形 混合 |
| DLP472TE | DLPC7540 | 4K UHD | 6000 | |
| DLP650TE | DLPC7540 | 4K UHD | 8000 | |
| DLP472NE | DLPC7530 | 1080p | 6000 | |
| DLP651NE | DLPC7530 | 1080p | 8000 | |
| DLP472NE | DLPC7530 | 1080p | 6000 | |
| DLP651NE | DLPC7530 | 1080p | 8000 |
图 1 变形引擎通过自动屏幕适配调整功能实现轻松设置DLPC6540 和 DLPC7540 控制器无需现场可编程门阵列 (FPGA) 和外部闪存存储器,即可连接 DLP 芯片组。这不仅简化了设计,而且大大节省了物料清单成本。图 2 展示了 0.47 英寸 DLP471TP DMD、专用 DLPC6540 显示控制器和 DLPA3005 电源管理集成电路/LED 照明驱动器如何降低复杂性。
图 2 降低了 DLPC6540 和 DLP471
芯片组方框图中的复杂性降低复杂性的另一种方法是使用现成的光学模块。光学模块是一个紧凑的组件,集成了 DMD、光源、光学元件及相关的机械结构。TI 与许多光学制造商合作,为开发人员提供可直接用于生产环境的光学模块。因此,您可以将光学和机械开发外包,而不是花时间设计和制造定制解决方案,从而更快地将产品推向市场。
新一代 4K UHD 和 1080p 芯片组可减少所需的元件数,同时还可增加更多先进的图像处理功能。该产品系列包括 DLP Pico 产品中的DLP471TP DMD 和 DLPC6540 控制器,适用于小于 2000 流明的小型设计,而 DLP472NE, DLP651NE DMD 和 DLPC7530 控制器以及 DLP472TE, DLP650TE DMD 和 DLPC7540 控制器非常适合超过 2000 流明的设计。
这些先进的功能和 DLP 技术生态系统有助于您向市场提供炫丽的超高分辨率显示设备,并充分利用快速推出的各种 4K UHD 资源。