ZHCT525 May   2024 ADS8900B , OPA2320

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2电压基准对 ADC 噪声的影响
  4. 3电压基准对 THD 的影响
  5. 4电压基准噪声和 THD 对 ENOB 有何影响
  6. 5电压基准噪声对无噪声分辨率有何影响
  7. 6结语

电压基准噪声和 THD 对 ENOB 有何影响

ENOB 可测量电路的交流特性对 ADC 分辨率的影响。电路的噪声和 THD 由一个称为信噪比和失真 (SINAD) 的术语表示。SINAD 用一个数字表示这两个交流特性,如方程式 2 所示:

方程式 2. S I N A D   d B =   - 20 l o g 10 - S N R / 10 + 10 T H D / 10

从方程式 2 可以看出,随着 SNR 的增加,SINAD 也会增大。因此,出现的噪声和失真越少,SINAD 就越好。使用 SINAD,您可以根据方程式 3 轻松得到 ADC 的 ENOB,尤其是因为:

方程式 3. E N O B =   S I N A D - 1.76 d B 6.02  

再回顾一下方程式 1,降低基准电压中的总噪声会降低电路中的总噪声,从而使 SNR 增大。随着 SNR 的增加,ENOB 也会增大。此外,在电压基准的输出端添加高带宽缓冲器也会使 ADC 的 THD 降低,从而使 ENOB 增大。