TI Class D 音频功放IC在消费电子以及 Auto 中有着广泛的应用场景。其中 TAS5805M,TAS5802M, TAS5815M广泛用于 TV 市场。为了满足 TV 行业日益严苛的散热条件,工程师在应用 TAS5805M 时,可选择不同的工作模式以及工作频率使得 IC 温升满足要求。本文主要针对 TAS5805M 在不同频率及模式下的启动电流的机理做分析,并指出最小启动电流的配置方式。
在应用文档 Thermal design considerations for TAS5805M Class-D audio amplifier 中介绍了针对不同工作模式 BD Mode/1SPW Mode 及工作频率 384kHz/768kHz 下的效率。而不同的工作模式以及效率对应不同的启动电流。电视行业中应用的 PVDD 较大,通常为12V,20V,24V. 较大的 PVDD 使得 IC 启动时的电感电流较大,容易触发芯片内部的过流保护机制。因此将最大启动电流控制在 Over-Current Error Threshold 之下至关重要。
下图是 Class D 的典型应用框图。BD Mode 下,Q1 与 Q3 同时导通,同时关闭,工作在 50% 占空比模式下;1SPW Mode 下则工作在14%占空比模式下。在 Idle mode 下启动,全桥电路左右两端电路参数以及工作方式完全对称,因此可将全桥电路等效为两个完全一样的工作在空载 FCCM mode 下的 Buck Converter.
以上 Buck Converter 电路可简化为以下 RLC 串联电路。t=0 时,电感电容上的储能均为 0,因此初始条件为:uc(0-)= uc(0+)= iL(0-)= iL(0+)=0.
其中 R 包含 MOSFET 导通电阻以及电感直流电阻。R 较小,因此该二阶电路为欠阻尼充放电电路。对应电容电压uc 以及电感电流iL的零状态响应为:
其中, ,
该阶段结束后,对应的电感电流,电容电压分别为 U1, IL1.
该阶段结束后,对应的电感电流,电容电压分别为 U2, IL2
该阶段结束后,对应的电感电流,电容电压分别为 U3, IL3.
以下是基于 TAS5805MEVM 在 PVDD=20V,LC=0.68uH+4.7uF, Rload=6Ω 条件下的启动电流计算及测试波形。在 Fsw=768kHz下,IL3 > IL1
PVDD | L | C | Fsw | Mode | U1 | IL1 | U2 | IL2 | U3 | IL3 |
20 | 4.7 | 0.68 | 384k | BD | 5.07 | 5.06 | 12.64 | 2.50 | 18.98 | 3.73 |
20 | 4.7 | 0.68 | 384k | 1SPW | 0.41 | 1.54 | 3.98 | 0.33 | 4.48 | 1.56 |
20 | 4.7 | 0.68 | 768k | BD | 1.31 | 2.71 | 3.76 | 2.36 | 7.03 | 4.41 |
20 | 4.7 | 0.68 | 768k | 1SPW | 0.10 | 0.77 | 1.27 | 0.60 | 1.52 | 1.32 |
观察以下波形,无论是在 BD mode 下还是 1SP W下,在 Fsw=384kHz 时,电感电流在第一个锯齿波末端达到最大值。在 Fsw=768kHz 时,电感电流在第二个锯齿波末端达到最大值;但 1SPW Mode 的启动电流总小于 BD Mode.
在音频功放启动时,当频率较低时,电感电流在第一个方波结束时达到最大值。频率较高时,电感电流在第二个方波结束时达到最大值。若要维持较小的启动电流,可将 IC 设置为 1SPW Mode. 由于电路参数与 IC 配置的不同会导致不同的最大启动电流,且最大启动电流可能在第一个或第二个方波结束时出现,该过程较难精确计算。因此,建议根据实际电路的 LC 滤波器测试启动电流的大小。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司