ZHCT516
May 2024
TLV1872
1
2
图 1
D 类放大器示例
设计挑战:
输入信号本质上可以是双极的(包含正电压和负电压),或者源自与下游数字电路工作电源电压不同的电路。
需要保持输入信号的时序精度。这包括波形的上升沿和下降沿。
下游控制器件在输入端需要标准的单端逻辑电平。
具有独立电源的高速高压比较器如何使系统受益
比较器能够通过独立的输入和输出电源供电,无需对输入信号进行电平转换,可极大地简化输入信号路径。
输入电源电压可以是双极 (+/-15V),输出电源电压为以接地为基准的(单端)3.3V 或 5V。
输入电源电压可以是单端 12V、24V 或 36V,输出电源电压为标准逻辑电平。
快速传播延迟可更大限度地减少从输入监控到输出控制的时序延迟。
推挽输出级使输出上升沿和下降沿具有相似的时序特性和形状。
器件型号
温度范围
输入电源电压范围
输出电源电压范围
传播延迟
输入失调电压
TLV1871/2
-40 至 125°C
2.7 至 40V
+/-1.35V 至 +/-20V
2.7 至 40V
tpLH 65ns
tpHL 65ns
+/-500µV
LM111
LM211
LM311
-55 至 125°C
-40 至 85°C
0 至 70°C
3.5 至 30V
+/-1.75V 至 +/-15V
3.5V 至 30V
tpLH 115ns
tpHL165ns
+/-700µV
+/-700µV
+/-2mV