ZHCT510 May   2024 DRV10974

 

  1.   1
  2.   2

在设计适用于冰箱、洗碗机或洗衣机及烘干机等大型家用电器的电器泵和风扇应用时,工程师需周全考虑诸多因素,以便构建可满足特定应用需求的电机驱动系统。在本产品概述中,我们将探讨一款以高效率为关键应用需求的冰箱风扇电机系统,该系统采用了 BLDC 电机驱动器。

TI 的 BLDC 电机驱动器设计通过采用集成式正弦和场定向控制换向方法,解决了低电压 BLDC 电机驱动器的此类效率难题,并实现了 BLDC 电机的最佳性能。下面将对比我们的设计与竞争对手 A 现有行业设计的效率性能。

测试注意事项

对于该冰箱风扇应用,主要考虑因素是效率。我们将测量传送到电机以达到特定目标 RPM 所需的功耗。共有五个目标 RPM:580、910、960、1000 和 1080。使用以 Hz 为单位的 FG 输出,假设为 12 极电机(6 个极对),我们可以使用以下公式转换为目标 RPM:

方程式 1. RPM=Hz×(2poles)×60

对于这些基准数据,我们使用竞争对手 A 设计作为基准,并在使用 DRV10974 作为 TI BLDC 设计时确定了效率差异百分比。DRV10974 具有 18V 绝对最大值、集成式 180 度正弦换向和集成式 MOSFET,适用于需要小巧外形尺寸的低功耗应用。此驱动器的 H+L RDS(on) 为 750mΩ(典型值),支持大约 1A 持续(1.5A 峰值)的相位驱动电流强度。该器件还具备简易用户界面和诸多特性,其中包括单引脚可配置启动、用于正向和反向控制的引脚、用于速度反馈的开漏 FG 输出、电阻器可配置超前角、电流限制、加速曲线以及一套完备的保护功能。

在该实验中,我们在三个不同的冰箱风扇电机上测试了该设计,从而在更广泛的条件下提供数据。

电机一

表 1 电机一测试数据
目标 RPM竞争对手 A(空闲:9.077mA

TI DRV10974(空闲:0.357mA
ADV 电阻器:14k

电机电流降低百分比
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
58057.928481.308.3158.485447.127.64-7.6%
91091.0881076.3311.8291.1431040.4311.42-3.5%
96096.3951196.5912.4196.3911137.2511.80-5.2%
1000100.5311300.0912.93100.2281232.0912.29-5.5%
1080108.3311561.5414.41108.4661476.2013.61-5.8%

我们发现对于电机一,在使用 DRV10974 时,不同电机速度下的系统级效率可提升高达 7.6%。

电机二

表 2 电机二测试数据
目标 RPM竞争对手 A(空闲:9.077mATI DRV10974(空闲:0.357mA
ADV 电阻器:14k
电机电流降低百分比
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
58058.217457.277.8558.392422.707.24-8.2%
91091.1361057.7711.6191.4031035.9911.33-2.1%
96095.7761171.0312.2396.2651123.0511.67-4.3%
1000100.3141271.1512.67100.3361192.1211.88-6.6%
1080108.2181526.4114.10108.2611442.7213.33-5.8%

我们发现对于电机二,在使用 DRV10974 时,不同电机速度下的系统级效率可提升高达 8.2%。

电机三

表 3 电机三测试数据
目标 RPM竞争对手 A(空闲:9.077mATI DRV10974(空闲:0.357mA
ADV 电阻器:14k
电机电流降低百分比
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
FG (Hz)功耗
(mW)
功耗 (mW)
/ FG (Hz)
58057.996460.667.9458.065425.067.32-8.4%
91091.3151079.9511.8390.6841065.8911.75-1.3%
96096.0231200.7212.5096.2661157.6312.03-3.7%
100099.9591289.3312.90100.1441236.7812.35-4.2%
1080108.5601539.1914.18108.0401462.5413.54-5.2%

我们发现对于电机三,在使用 DRV10974 时,不同电机速度下的系统级效率可提升高达 8.4%。

DRV10974 的一个关键优势是能够在电机不旋转时进入低功耗模式,从而减少额外功耗(如上表中空闲电流时所示)。

如以上数据所示,TI 的 DRV10974 在不同电机上的所有目标速度下的性能都优于竞争对手 A,从而使工程师能够在低电压风扇应用中实现出色效率。在设计您的下一个低压电器风扇系统时,不妨考虑使用该器件。