有关此用例的更多信息,请参阅 TIDA-010239 交流 2 级充电器平台参考设计。
设计挑战
- 适应 ±12V 输出信号以满足 SAE J1772 标准所需的双电源
- 0 至 +3.3V 输入逻辑至双极 ±12V 输出电平转换
- 最小 ±12mA 灌电流和拉电流
- 上升时间和下降时间 < 2μs(根据 SAE J1772 规格)
高电压比较器如何使系统受益
- 高达 40V (±20V) 的宽工作电压和轨到轨输入
- 上升和下降时间 (<20ns) 远远超过要求的规格
- 输出电流超过 ±12mA 的灌电流和拉电流
- 推挽输出消除了对上拉电阻器的需求,既可以使电路简单化,又可以保持相等的上升和下降时间
- 传播延迟远低于最低要求以保持 PWM 精度
- 单通道小封装可最大限度减小引导电路尺寸
- 如果必要,可提供符合汽车标准的 AEC-Q100 (Q1) 型号
| 器件型号 |
电压范围 |
输出类型 |
上升和下降时间 |
电源电流 |
传播延迟 |
封装 |
| TLV1811 |
2.4V 至 40V(±1.2V 至 ±20V) |
推挽 |
15ns |
8µA |
450ns |
SOT-23-5、SC-70-5 |
| TLV1805 |
3.3V 至 40V(±1.65V 至 ±20V) |
具有关断功能的推挽 |
18ns |
135µA |
250ns |
SOT-23-6 |