ZHCT499 April   2024 THS4509 , THS4531A , THS4541 , THS4551 , THS4561

 

  1.   1
  2.   2

为数据采集系统 (DAQ) 的 500kSPS 至 < 1GSPS 的 > 14 位 ADC 设计全差分输入 ADC 驱动器电路时,您希望 ADC 驱动器可以尽量减弱对 ADC 性能的影响。通过选择规格超出 ADC 性能且有足够裕度可尽量减小影响的 ADC 驱动器可实现这一点。全差分放大器 (FDA) 用于将单端信号转换为差分信号并驱动全差分输入 ADC。下图显示了在驱动差分输入 ADC 的模拟前端最后一级中使用 FDA 的位置。

GUID-20240201-SS0I-XDJH-SJSD-MN0CXTDRCX4F-low.svg在示例 DAQ 前端中驱动 ADC 的全差分放大器

设计注意事项

  • FDA 带宽与 ADC 采样速率相匹配,可实现准确的信号再现
  • 在性能与能效,或与电池供电系统或热敏感型系统的功耗 之间达到功耗平衡
  • 低输入参考噪声,可更大限度地减少干扰和实现更大 ADC 动态范围测量
  • 输出电压摆幅,可提供必要的动态范围并覆盖 ADC 的满标量程范围,而不会出现削波或失真
  • 输入和输出阻抗匹配,可防止信号反射或负载效应
  • 稳定时间在 ADC 采集时间的 ½ LSB 范围内
  • 优化器件引脚布局,旨在实现更小的设计尺寸和尽量小的杂散电容
  • 请参阅驱动高速模数转换器:电路拓扑和系统级参数 应用简报,了解其他设计注意事项
  • 在 TI E2E™ 论坛上提问

推荐器件

参数 THS4531A THS4561 THS4551 THS4541 THS4509
ADC 配对 > 14 位,
500kSPS - 1MSPS
> 14 位,
1MSPS - 2MSPS
> 16 位,
1MSPS - 4MSPS
> 10MSPS > 100MSPS
通用 ADC ADS8922B ADS1602 ADS127L11 ADC354[1, 2, 4],ADC364[1, 2, 4] ADC3544 ADC3664
增益带宽积 (MHz) 36 68 135 850 3000
静态电流,IQ(典型值)(mA) 0.25 0.775 1.37 10.1 37.7
enoise (nV/√HZ)
(1/f 转角频率)
10 (45Hz) 4 (8Hz) 3.3 (150Hz) 2.2 (30kHz) 1.9 (10kHz)
压摆率 (V/µs) 200 230 220 1500 6600
VOS(25°C,最大值)(µV) 400 250 175 450 4
VOS 温漂(典型值)(µV/°C) 3 0.5 1.8 0.5 2.6
THD (dB),100kHz 时 VOUT = 2VPP -102 -117 -128 –93 (5MHz) –104
(10MHz)
输出电压摆幅 (V) VS– + 0.2,
VS+ – 0.11
VS– + 0.25,
VS+ – 0.1
VS– + 0.2,
VS+ – 0.2
VS– + 0.2,
VS+ – 0.2
VS– + 1.1,
VS+ – 1.1
差分输出阻抗 (Ω)
(f = 100kHz,G = 1)
0.25 0.06 0.02 0.1 0.3
稳定时间
(G = 1,0.1%,VOUT = 2V 阶跃)(ns)
60 40 30 8 (G = 2) 10
温度范围 (°C) -40 至 125 -40 至 125 -40 至 125 -40 至 125 -40 至 125
特性 低 IQ 反馈引脚 反馈引脚 裸片选项
反馈引脚
关断

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在这里按所需电源电压、通道数量、噪声和其他特性进行排序。