ZHCT472 June 2019 LM5155 , LM51551 , LM5156
升压转换器可通过较低的输入电压提供较高的输出电压。要使“升压”达到理想效果,需要尽可能提高工作占空比。
升压控制器对其最大连续占空比有一个限制,此占空比通常在较低开关频率时为最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃,这通常会造成不利影响,应予以避免。许多控制器的最大占空比在 80% 至 90% 之间,如果它们以极低的开关频率运行,占空比可能会增加几个百分点。低开关频率需要更大的元件和更大的电路板面积。但即使在低开关频率下工作,也可能无法获得足够的升压。那么要怎么做呢?
图 1 展示了传统升压转换器功率级的简化版原理图。它的主要优势在于元件数量少,具有标准电感器,并且能够实现简单的低侧升压控制器。然而,该基础升压的一个关键限制是,假设最大占空比为 90%,它只能提供 10:1 的最大升压比。如果您需要更大的升压,可以尝试将反激式或升压转换器与倍增电荷泵搭配使用。 添加到升压装置的电荷泵适用于低输出电流,但需要额外元件才能实现。反激式拓扑也是一种合理的解决方案。但是,存在一种更简单的解决方案,其中的变压器引脚更少,匝数比更低且漏电感更低。
图 1 传统的单电感器升压转换器功率级。图 2 展示了自动变压器升压转换器。它同芯串联了两个绕组,充当无隔离的变压器。与反激式相比,将初级绕组与次级绕组串联可降低所需的匝数比,同时所需的引脚也较少。
图 2 自动变压器升压转换器提供比传统升压转换器更高的输出电压。方程式 1 表示对于给定的 Vin、Vout 和 n2/n1 匝数比,在连续导通模式 (CCM) 下运行的占空比(忽略场效应晶体管 [FET] 和电流检测电阻器压降):
您可以看到,n2/n1 匝数比大时,占空比会降低。这有利于提供更高的输出电压。方程式 2 求解 Vout 的表达式:
您可以看到,如果 n2/n1 = 0,则表达式与传统升压转换器的表达式相同。因此,对于非零 n2/n1 匝数比,Vout 会增加额外的数量,等于 (n2/n1)*Vin*d/(1-d),因此输出电压可能会高得多。
图 3 绘制了在多个 n2/n1 匝数比(包括零,对应于传统升压)下的升压比、Vout/Vin 与占空比用于比较。占空比为 90% 时,传统升压转换器的比率为 10,而 n2/n1 = 1 时的比率为 19,因此可以达到输出电压的近两倍。您可以使用标准耦合电感器轻松实现 1:1 n2/n1 的比率,其中许多电感器都是现成的。较大的匝数比可提供明显更高的输出电压。
图 3 抽头电感器可减小占空比并实现更高的输出电压。您通常会根据设计规格了解升压比。最大实际占空比由所选的控制器和所需的开关频率决定。图 4 展示了如何轻松确定所需的匝数比。例如,假设您需要从 10V 输入提供 250V 输出,并希望将最大占空比限制为 80%。选择 250V/10V = 25 的升压比,然后按照蓝色曲线 (d = 0.8) 进行计算;所需的 n2/n1 为 5。
方程式 3 展示了 FET 在关断时的电压应力,方程式 4 展示了整流器反向电压应力:
对于上面的设计示例,FET 和整流器电压应力分别为 50V 和 300V。FET 电压应力大大低于传统升压转换器,传统升压转换器的电压应力大约为 250V。由于会出现漏电感,因此可能需要使用电阻-电容缓冲器来减少振铃。
图 4 通过选择升压比率和最大占空比来确定所需的匝数比。在 CCM 升压转换器中实现自动变压器具有多种优势。只需添加一个绕组,即可使输出电压升高至超过传统升压转换器的水平。它可减小工作占空比,从而实现更高的开关频率、更小的元件尺寸和更低的 FET 电压。更小的占空比也可以提供更广泛的控制器选择,以前在传统升压转换器中实施时,这些控制器无法以足够高的占空比运行。
有关更多电源设计小贴士,请查看 TI 在 Power House 上的电源设计小贴士博客系列。