ZHCT442 December   2023 TMUX9832 , TX7332 , TX73H32 , TX7516 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   2

在手持式超声波系统中,声孔径、横向分辨率和信噪比与发送器器件的通道相关。传输通道越多意味着图像质量越高。手持式超声波探头发送器子系统的架构如下图所示,可以从 16 个通道扩展到 128 个或更多通道。实现此目的的两种常见方法是:(a) 通过高电压多路复用器开关或 (b) 使用集成脉冲发生器(发送器)器件。

GUID-20231025-SS0I-S11T-JDXZ-TQ9FRRBMWQJX-low.svg手持式超声波探头发送器子系统

设计注意事项

比较不同的发送器子系统架构
推荐的 TI 器件TX7332 × 4TMUX9832 × 4 + TX7332TX7516 × 2 + TMUX9832 × 4
通道数量128128128
脉冲发生器类型三电平三电平五电平
最大输出±100V
1.2A 至 0.3A
±100V
1.2A 至 0.3A
±100V
2A 至 4A
–3dB 带宽20MHz20MHz35MHz
发送或接收功耗18.1mW/ch × 128 = 2316.8mWTX7332:
18.1mW/通道 × 32 = 579.2mWTMUX9832:
9.5mW × 4 = 38mW总功耗:617.8mW
TX7516:
77mW/通道 × 32 = 2464mWTMUX9832:
9.5mW × 4 = 38mW总功耗:2502mW
前端电路区域(仅限半导体器件)17 × 11mm2 × 4 = 748mm217 × 11mm2 + 7.5 × 7.5mm2 × 4
= 412mm2
10 × 10mm2 × 2 + 7.5 × 7.5mm2 × 4
= 425mm2

如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 数据转换器支持论坛 来向 TI 音频工程师提问。