ZHCT433 October 2023 INA851
隆重推出具有全差分输出的仪表放大器 (INAFDA) - INA851。INA851 在单芯片解决方案中集成了双放大器输入增益级和差分放大器输出级。INA851 通过在分立式设计的性能和价格范围内提供集成设计,重新确定了仪表放大器的格局。
输出驱动器具有内置钳位电路,采用集成低压降 (LDO),旨在保护后续信号链,通常为模数转换器 (ADC)。将 ADC 电源引脚连接到 INA851 钳位引脚时,INA851 输出电压被钳制在高于 ADC 电源电压 600mV 的位置,以保护 ADC 和下游器件免受过驱损坏,而不会出现失真。
由于输出级中具有额外的 LDO 功能,因此与传统 INA 相比,输入和输出范围计算更加复杂。为帮助了解器件功能并简化器件实施,TI 创建了 INA851 输入和输出范围设计计算器,可在线下载。此工具根据电源电压计算输入和输出范围,根据用户输入计算输入共模范围和差分输出。该计算器还提供所得到范围的可视化图形显示,以便更好地突出器件的多功能性。图 3 展示了计算器中的 GUI。
图 3 INA851 输入和输出范围设计计算器INA851 提供的集成设计还在 FDA 输出级中包含了精密比例式电阻器,从而提高了精度,同时减少因电阻不匹配而产生的误差。总体而言,根据典型应变计应用,INA851 可减少设计元件数量,与分立式解决方案相比,可减少 46% 的印刷电路板 (PCB) 面积。图 4 比较了典型分立式设计布局,包括双路运算放大器输入增益级、差分驱动放大器、电阻器网络和去耦电容器,因此总设计尺寸为 255.6mm²,而 INA851 集成式设计尺寸为 137.16mm²。
图 4 PCB 尺寸比较| 器件型号(1) | 最大工作电压 | 特性 |
|---|---|---|
| INA851 | 36V | 具有低噪声 (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器 |
| INA849 | 36V | 单端、超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器 |
| PGA855 | 36V | 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器 |
如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 放大器支持论坛 来向 TI 工程师提问。