本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
隆重推出具有全差分输出的仪表放大器 (INAFDA) - INA851。INA851 在单芯片解决方案中集成了双放大器输入增益级和差分放大器输出级。INA851 通过在分立式设计的性能和价格范围内提供集成设计,重新确定了仪表放大器的格局。
输出驱动器具有内置钳位电路,采用集成低压降 (LDO),旨在保护后续信号链,通常为模数转换器 (ADC)。将 ADC 电源引脚连接到 INA851 钳位引脚时,INA851 输出电压被钳制在高于 ADC 电源电压 600mV 的位置,以保护 ADC 和下游器件免受过驱损坏,而不会出现失真。
由于输出级中具有额外的 LDO 功能,因此与传统 INA 相比,输入和输出范围计算更加复杂。为帮助了解器件功能并简化器件实施,TI 创建了 INA851 输入和输出范围设计计算器,可在线下载。此工具根据电源电压计算输入和输出范围,根据用户输入计算输入共模范围和差分输出。该计算器还提供所得到范围的可视化图形显示,以便更好地突出器件的多功能性。图 3 展示了计算器中的 GUI。
INA851 提供的集成设计还在 FDA 输出级中包含了精密比例式电阻器,从而提高了精度,同时减少因电阻不匹配而产生的误差。总体而言,根据典型应变计应用,INA851 可减少设计元件数量,与分立式解决方案相比,可减少 46% 的印刷电路板 (PCB) 面积。图 4 比较了典型分立式设计布局,包括双路运算放大器输入增益级、差分驱动放大器、电阻器网络和去耦电容器,因此总设计尺寸为 255.6mm²,而 INA851 集成式设计尺寸为 137.16mm²。
器件型号(1) | 最大工作电压 | 特性 |
---|---|---|
INA851 | 36V | 具有低噪声 (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器 |
INA849 | 36V | 单端、超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器 |
PGA855 | 36V | 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器 |
如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 放大器支持论坛 来向 TI 工程师提问。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司