ZHCT428A September   2023  – June 2025 ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8111 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118 , ISOM8118-Q1 , ISOM8600 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   2

ISOM8710, ISOM8711 典型的光隔离式光耦合器的构造图 1 典型的光隔离式光耦合器的构造
ISOM8710, ISOM8711 TI 二氧化硅隔离式光耦仿真器的构造图 2 TI 二氧化硅隔离式光耦仿真器的构造
ISOM8710, ISOM8711 基于光耦合器的功能与使用二氧化硅光耦仿真器相同 基于光耦合器的功能与使用二氧化硅光耦仿真器相同

设计注意事项

  • TI 提供具有不同输出类型的光耦仿真器:高速逻辑输出推挽或图腾柱集电极开路输出晶体管输出MOSFET 或开关输出
  • 汽车级 AEC-Q100 光耦合器功能采用更可靠的硅基技术,可实现成本更低的新架构,例如直流/直流转换器中的次级侧调节。
  • 光耦仿真器是逻辑输出和晶体管输出光耦合器、photoMOS 和低功耗固态继电器 (SSR) 的引脚对引脚直接替代产品
  • 光耦仿真器具有与电流驱动输入和基于光 (LED) 的隔离式光耦合器相同的功能,但 TI 的光耦仿真器采用了更可靠的二氧化硅隔离技术。
  • 保护低压系统器件免受高压电路的影响
  • 支持在控制器器件和外设 IC 之间进行信号传输

推荐器件

ISOM8710, ISOM8711 PhotoMOS、光继电器、固态继电器
                    (SSR) 图 3 PhotoMOS、光继电器、固态继电器 (SSR)
器件型号 输出类型 输出阻断电压 输出电流 隔离

等级

引脚对引脚 photoMOS
ISOM8610 MOSFET / 开关 80V 150mA

VISO = 3750VRMS

VIOWM

= 500VRMS

CPC1017N

VO1400AEF

TLP175A

AQY221N2VY

APY212S

TLP3441

ASSR-1218-003E 等

ISOM8600 VIOWM

= 500VRMS

ISOM8710, ISOM8711 推挽或图腾柱输出图 4 推挽或图腾柱输出
ISOM8710, ISOM8711 集电极开路输出图 5 集电极开路输出
表 1 高速逻辑输出光耦合器
器件型号 输出类型 VCC 数据速率 引脚对引脚高速逻辑输出光耦合器
ISOM8710

推挽图腾柱

2.7V 至 5.5V 25Mbps ACPL-M21L
ACPL-M75L
TLP2366
LTV-M601
ISOM8711 集电极开路 ACPL-M62L-000E TLP2719 HCPL-M600

等等

ISOM8710, ISOM8711 直流输入;晶体管输出图 6 直流输入;晶体管输出
ISOM8710, ISOM8711 交流输入;晶体管输出图 7 交流输入;晶体管输出
表 2 晶体管输出光耦合器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) CTR 引脚对引脚晶体管输出光耦合器
ISOM8110 ISOM8110-Q1 直流输入 晶体管输出/集电极开路 1.4V 100% 至 155% HCPL-181
ACPL-217
LTV356T
LTV357T
TLP185
TLP181
PS2701A
PS2811-1
EL816
EL3H7
ISOM8111 ISOM8111-Q1 1.4V 150% 至 230%
ISOM8112 ISOM8112-Q1 1.4V 255% 至 380%
ISOM8113 ISOM8113-Q1 1.4V 375% 至 560%
ISOM8115 ISOM8115-Q1 双向交流输入 1.5V 100% 至 155%
ISOM8116 ISOM8116-Q1 1.5V 150% 至 230%
ISOM8117 ISOM8117-Q1 1.5V 255% 至 380%
ISOM8118 ISOM8118-Q1 1.5V 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具