ZHCT421 august   2023 TMS320F28P650DK , TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   2

主要特性和优势

  • 实时处理
    • 最多包含 3 个 CPU:2 个 32 位 C28x DSP CPU 和 1 个 CLA CPU 均以 200MHz 的频率运行,总处理能力相当于 1000MHz Arm® Cortex®-M7*
    • 浮点单元高达 64 位,精度更高,并包含多种加速器,例如三角函数加速器 (TMU)、快速整数除法 (FINTDIV) 以及 CRC 引擎和指令 (VCRC)
    • 提供锁步 CPU 选项
  • 存储器
    • 1.28MB 闪存 (ECC),5 个 256KB 存储体,248KB RAM(奇偶校验)
    • 灵活的架构可在 CPU 之间分配闪存
    • 无需下电上电即可进行实时固件更新 (LFU)
  • 传感和信号调理
    • 3 个 ADC:16 位 1.1MSPS | 12 位 3.5MSPS 模式
    • 多达 40 个通道,对过采样提供硬件支持
    • 11 个窗口比较器,并具有双斜坡发生器和集成式 12 位 DAC,可提供更多同步信号保护
    • 16 个 SDFM 通道
  • 驱动
    • 增强型 PWM,支持多级拓扑,并通过最小死区、非法组合逻辑和二极管仿真保障安全
    • 36 个 HRPWM,可满足矩阵转换器、双有源电桥和谐振转换器的未来需求
    • 6 个 CLB 逻辑块,用于编码器实现、PWM 保护、FPGA | CPLD 移除
  • 连接性
    • 利用 EtherCAT®、CAN-FD、USB、EMIF、FSI 等高级通信技术实现高度互联
  • 安全
    • MPOST、锁步 CPU|DMA|中断控制器 (PIE)、HWBIST、硬件 ADC 结果校验器
    • 以符合功能安全标准为目标
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
  • 安全性
    • AES 加速器(128、192 和 256)
    • 安全启动和 JTAG 锁定以及唯一标识号
    • 支持第三方开发的双区安全 (DCSM)
  • 封装和温度
    • 100 (16 × 16) 或 176 (26 × 26) LQFP
    • 169 (9 × 9) 或 256 (13 × 13) BGA
    • 温度:–40°C 至 125°C

F28P65x 系列是 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 系列的中级性能系列产品,专为高效控制电力电子产品而构建。凭借超低延迟,F28P65x 通过更多的模拟功能和新的 PWM 功能提供进一步的实时控制创新,同时通过提高集成度并在器件级别优化 BOM 而降低成本。

GUID-20230714-SS0I-N5ZV-5MR7-CZTQ62B0LLQ1-low.svg

关键应用

  • 采用新型超小型 9mm × 9mm、169-BGA 封装并集成 EtherCAT,适用于伺服驱动器和机器人
  • 36 个具有增强灵活性的 PWM,可为工业电源、汽车动力总成集成、电动汽车充电和储能系统实现多相多级电源架构等新的电源拓扑
  • 更多的 ADC 通道可实现更高的集成度,而硬件 ADC 过采样可为太阳能、能源输送、EV OBC |直流/直流应用节省 CPU 带宽
  • 多个内核并提供锁步选项,可增强汽车和工业应用的安全性。

第 3 代 MCU 产品系列的补充

F28P65x 实时微控制器是第 3 代 C2000 MCU 产品系列中的又一款产品。所有第 3 代器件都与 C2000WARE 软件兼容,并且许多器件之间存在引脚对引脚兼容性。图 1 展示了该产品系列中的 F28P65x 系列,并着重介绍了中级性能 系列中新增的应用定制系列。

GUID-20230714-SS0I-TLRJ-ZL86-BPB7GT4360GB-low.svg图 1 C2000 MCU 产品系列与全新的 F28P65x 中级性能系列

引脚和封装选项

F28P65x MCU 系列提供两种内存和性能配置以及 4 种封装选项,并具有工业和汽车(-Q1 器件)认证支持。表 1 提供了有关封装选项和主要差异的详细信息。

表 1 F28P65x 封装选项和主要型号差异
Variant 内核数(以 200MHz 运行) eMHz(1) 闪存 EtherCAT 锁步 100 QFP
(16 × 16)
169 BGA
(9 × 9)
176 QFP
(26 × 26)
256 BGA
(13 × 13)
F28P650DK9 3 1000 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650DK8 3 1000 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650DK7 3 1000 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650SK7 2 680 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650DK6 3 1000 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650SK6 2 680 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P650SH7 2 680 768KB ✔ ✔ ✔
F28P650DH6 3 1000 768KB ✔
F28P650SH6 2 680 768KB ✔ ✔ ✔
F28P659DK8-Q1 3 1000 1.28MB ✔ ✔ ✔ ✔
F28P659DH8-Q1 3 1000 768KB ✔ ✔
F28P659SH6-Q1 2 680 768KB ✔ ✔
eMHz:为实现与 C28x 器件相同的实时信号链性能,基于 Cortex-M7 的器件需要具有的等效 MHz。

器件特性比较

与 F2837x 和 F2838x 等其他高性能和中级性能器件相比,最新推出的 F28P65x 以优化的价格提供更高的精度感应、具有新功能的高级驱动、系统灵活性和保护、实时连接,以及先进的功能安全和信息安全功能。表 2 概述了这三种器件之间的特性差异。

表 2 F2837x、F2838x 和 F28P65x 系列之间的比较
特性 F2837x F2838x F28P65x
C28x MIPS 高达 800 个 高达 925 个 高达 600
内核数
(以 200MHz 运行)
最多 4 个:2 个 × C28x CPU + 2 个 CLA 最多 5 个:2 个 C28x CPU + 2 个 CLA + 1 个 Cortex M4F 最多 3 个:2 个 × C28x CPU + 1 个 CLA
ARM M7 等效 MHz (eMHz) 1380 1475 1000
CLA
TMU
FPU64
2
2
0
2
2
2
CPU1 – 1;CPU2- 0
2
2
闪存
RAM
1MB
204KB
1.5MB
324KB
1.28MB
248KB
PWM | HR 100 QFP:15 通道 | 9 通道
176 QFP:24 通道 | 16 通道
337 BGA:24 通道 | 16 通道
176 QFP:32 通道| 16 通道
337 BGA:32 通道| 16 通道
100 QFP:36 通道 | 36 通道
169 BGA:36 通道 | 36 通道
176 QFP:36 通道 | 36 通道
256 BGA:36 通道 | 36 通道
PWM 类型 4 4 5
ECAP | HR 6 | 0 7 | 2 7 | 2
ADC 通道数 100 QFP:14
176 QFP:20
337 BGA:24
176 QFP:20
337 BGA:24
100 QFP:24
169 BGA:34
176 QFP:36
256 BGA:40
EQEP 100 QFP:2
176 QFP:3
337 BGA:3
176 QFP | 337 BGA:3 100 QFP | 169 BGA |
176 QFP | 256 BGA:6
SDFM 8 通道 8 通道 16 通道
CLB 4 个逻辑块 8 个逻辑块 6 个逻辑块
FSI 0-0 2Tx-8Rx 2Tx-4Rx
CANFD 0 1 2
EtherCAT 0 1 1
GPIO 数量(包括 AGPIO) 100 QFP:41
176 QFP:97
337 BGA:169
176 QFP:97
337 BGA:169
100 QFP:60
169 BGA:119
176 QFP:128
256 BGA:185
符合功能安全标准(系统功能) SIL-3 | ASIL-D SIL-3 | ASIL-D SIL-3 | ASIL-D(目标)
安全性 DCSM DCSM、安全启动、JTAG 锁定、AES DCSM、安全启动、JTAG 锁定、AES
封装 100QFP、176QFP 和 337BGA 176QFP、337BGA 100QFP、169BGA、176QFP、256BGA
起始价格 (1KU) 7.31 美元 10.15 美元 5.85 美元

从以前的器件迁移

借助下方链接提供的迁移指南,客户可以成功设计出与 F2838x 和 F2837x 引脚对引脚兼容的电路板。

生态系统

SysConfig C2000 SysConfig 是一款图形界面工具,可自动生成内容以帮助设计人员。该工具汇集了器件 TRM、数据表、勘误表、迁移指南、应用手册和计算器中的信息,使用户界面更简单、更快速。
C2000 MCU SysConfig 提供了功能:
  • 可在云端进行评估
  • 支持计算器和特有库
  • 支持 EVM 和定制板
  • 新增!支持跨器件系列一键就地迁移
  • 新增! 支持多核器件
  • 新增!增强可配置逻辑块 (CLB) 仿真,并添加 AOC 块和更多的信号用于调试
  • 新增!改进错误和警告检查

GUID-20230714-SS0I-6BFW-SGMB-J9PDV3QL3FX2-low.png

C2000 Academy 和视频 所有可用的培训都集中在一处,其中包括:入门资源、交互式课程和高级技术讲座。
软件和硬件
  • C2000WARE 软件开发套件中的软件示例、驱动程序、库、诊断程序、实用程序,以及文档
  • 适用于电机控制和数字电源应用的参考设计和 EVM 示例。
  • 便于简单快捷地进行开发的 LaunchPad™ 开发套件和用于高级测试的 controlCARD。

GUID-20230714-SS0I-2WFN-0X7F-CCFCFC2W81VZ-low.png GUID-20230714-SS0I-ZG73-6TWL-ZL1PSVPFF46D-low.png
controlCARD
GUID-20230714-SS0I-41NK-56WC-2XM15BKX2NSJ-low.png
LaunchPad 软件栈