ZHCT420A august 2023 – august 2023 DRV8317
DRV8317 和竞争对手 M 的 M 驱动器均为集成式 FET 无刷直流电机驱动器。尽管两者大致相似,但 DRV8317 提供的关键特性和组件集成度,使其有别于竞争对手。表 1 重点介绍了这两款器件的主要不同之处:
| 功能 | DRV8317 | M-驱动器 |
|---|---|---|
| 3 个电流检测放大器 | 集成式 | 外部示例元件:INA181A1IDBVR |
| 3.3 稳压器 | 集成式 | 外部示例元件:TPS715A33DRVR |
| 封装尺寸(长 x 宽)(平方毫米) | 5 × 4 = 20 平方毫米 | 5 × 5 = 25 平方毫米 |
| 能否实现 100% 占空比? | 是 | 否 |
| 可调压摆率 | 是 | 否 |
| 控制接口 |
3 PWM 6 PWM |
3 PWM |
| 是否提供 SPI 型号? | 是 | 否 |
| 保护特性 | VM 欠压锁定、VM 过压保护、电荷泵欠压、过流保护、过热警告和关断 | 底部栅极驱动器欠压、顶部栅极驱动器欠压、过流保护、过热关断 |
| 典型 RDS(ON) (HS+LS) (mΩ) | 130 | 140 |
| 峰值输出电流 (A) | 5 | 5.5 |
| 工作电压 | 4.5V 至 20V | 5V 至 26V |
| 绝对最大电压 | 24V | 28V |
| 与关断电流 (μA) | 3 | 30 |
| 封装类型 | WQFN | QFN |
| 引脚数 | 36 | 40 |
鉴于竞争对手 M 的 M 驱动器未集成 DRV8317 中包含的某些特性,我们可以估算在外部实现这些特性所需的额外成本。这三个电流检测放大器预计每个会额外产生 0.09 美元的成本,每个板总共 0.27 美元,并且这些元件可能需要额外占用 25 平方毫米的每个电路板面积,总共占用 75 平方毫米。同时,3.3V 线性稳压器预计会在每块板上额外产生 0.18 美元的成本,且可能需要额外的 12 平方毫米的电路板面积。DRV8317 将这两个特性都集成到一个 20 平方毫米的封装中。
DRV8317 和竞争对手 M 的 M 驱动器都是集成式 FET 驱动器,具有类似的功率输出。但是,两个器件之间存在一些重要差异。DRV8317 具有三个电流检测放大器和一个 3.3V LDO,最大可支持 80mA 的外部负载,而 M 驱动器没有这些特性。通过集成这些元件,可降低物料清单成本、减少实施所需的布板空间,并在开发过程中节省寻找其他器件的时间。DRV8317 除了特性和元件集成程度比 M 驱动器更高外,它的封装尺寸也比 M 驱动器小 5 平方毫米。此外,DRV8317 还能够支持 100% 占空比运行,因为它使用电荷泵和线性稳压器来驱动集成式 FET。M 驱动器采用自举架构,这意味着它不支持 100% 占空比运行。
除元件集成外,DRV8317 还具有比 M 驱动器更高的可配置性和控制能力。DRV8317 具有可配置的设置,例如输入 PWM 模式、压摆率和电流检测放大器增益。它还具有 SPI 型号,该型号可提供易配置性和详细的故障报告。
最后,两个器件在睡眠或工作期间的功率损耗不同。虽然 M 驱动器可以支持比 DRV8317 更高的工作电压和峰值输出电流,但这是以牺牲热性能为代价。DRV8317 的关断电流比 M 驱动器低 10 倍,有助于延长电池供电系统的电池寿命。与 M 驱动器的 140mΩ RDS(ON) 相比,DRV8317 的 RDS(ON) 值也更低,只有 130mΩ。RDS(ON) 越低,运行期间内部 MOSFET 的功率损耗越小,热性能就越高。
总而言之,除了优化性能指标之外,DRV8317 还可提供巨大的附加价值。该器件非常适合注重布板空间和热性能的低功耗应用,其集成特性(例如 SPI 通信和电流检测放大器)可提供出色的配置和系统监控选项,这些选项无疑会让您的系统实现新突破。