ZHCT406 may 2023 ESD1LIN24 , ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1 , TSM24CA-Q1
本地互连网络 (LIN) 旨在满足对经济高效型网络的需求,以便在速度不是关键要求的器件之间建立通信。LIN 是一种广播、单线、串行网络协议,在 40 米的总线长度上支持高达 19.2Kbit/s 的通信。LIN 总线通常是一条多点、低成本的通信线路,用于与汽车系统中的 CAN 总线一起在外设内进行扩展。
LIN 是基于串行通信的领导者-跟随者网络,其中领导者向多达 15 个跟随者节点发送报头信号,从而触发跟随者节点将信号发送回领导者。这称为 LIN 仪表组。当通过 CAN 总线连接时,LIN 仪表组可以相互通信。
LIN ESD 二极管连接在接地端与 LIN 总线之间,而 LIN 总线又上拉至 VBAT,如上图所示。
设计注意事项
| CAN 器件 | 通道数 | VRWM (V) | IEC61000-4-2 接触 (kV) | 线路 电容 (pF) |
钳位电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD1LIN24-Q1 | 1 | 24 | 30 | 3 | 37 | SOD323 (2.50 x 1.20) |
| ESD751-Q1 | 1 | 24 | 22 | 1.6 | 36.5 | SOD523 (1.60 x 0.80) |
| ESD761-Q1 | 1 | 24 | 15 | 1.1 | 36.3 | X1SON (1.00 x 0.60) |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量、导通状态电阻和其他特性进行挑选。
目标应用和终端设备
了解详情