ZHCT405 may 2023 INA700
电子产品设计人员和采购经理通常希望实现更小型、更简单且集成度更高的电流检测设计。采用 EZShunt™ 技术的 INA700 数字电源监控器可大幅减小设计人员的整体设计尺寸并缩短设计时间。过去,要实现相同的功能,设计人员通常需要购买多个 IC,包括模数转换器 (ADC) 和分流电阻。
是否需要其他帮助?在 TI E2ETM 放大器支持论坛上向我们的工程师提问。
| 器件型号 | 通过汽车认证 | 特性 | 25°C 时的 最大电流 |
封装 (尺寸) |
|---|---|---|---|---|
| INA700 | 不适用 | 测量电流、总线电压、功率、能量、电量和裸片温度 | ±15A | PowerWCSP-10 (1.24mm x 1.32mm) |