ZHCT399A
may 2020 – april 2023
1
说明
1
测试必要条件
1.1
系统规格
1.2
所需设备
1.3
测试条件
1.4
注意事项
2
测试和结果
2.1
效率图
2.2
效率数据
2.3
待机效率数据
2.4
尺寸
2.5
热像图
3
波形
3.1
开关节点
3.2
输出电压纹波
3.3
启动顺序
4
修订历史记录
1.1
系统规格
表 1-1 电压和电流要求
参数
规格
输入电压
90V – 264V 交流
输出 #1,电压:
12VDC
输出 #1,电流:
5.0 A
输出 #2,电压:
150VDC
输出 #2,电流:
0.8 A