ZHCT398C december 2022 – september 2023
本应用简报详细介绍了使用两个 TPS6594-Q1 电源管理集成电路 (IC) 和六个 TPS62873-Q1 同步降压转换器为地平线机器人公司 Journey 5 (J5) 片上系统 (SoC) 电源轨设计电源时的设计注意事项。原始电源是电池。在 LM5143-Q1 输入和电池之间使用反向保护 LM74700-Q1 器件。此设计的电源输入是来自 LM5143-Q1 双路同步降压输出的 5V 总线。此设计中的所有元件均符合汽车标准。
TPS6594-Q1 IC 具有五个降压转换器。两个 TPS62873-Q1 降压转换器可堆叠,以便满足内核和电池保护单元 (BPU) 的高电流要求。此电源管理 IC (PMIC) 是可编程的非易失性存储器 (NVM),这意味着已在 TI 生产线上将默认寄存器值设置为此平台所需的值,而无需客户进一步更改设置。此 OTP 旋转的完整可订购器件型号为适用于 PMIC-A 的 TPS6594C301RWERQ1 和适用于 PMIC-B 的 TPS6594C401RWERQ1,如方框图所示。
此电源设计展示了如何使用 TI PMIC 为 J5 所需的电源轨进行供电。设计人员可以根据涉及 SoC 型号、当前要求、使用外设等的实际用例定制和优化其电源需求。设计人员还可以使用 I2C 总线对此 PMIC 进行诊断测试和其他控制。
表 1 展示了电源轨、负载要求、最大斜升速率和电源组。
| 电源轨 | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大斜升速率 (mV/μs) | 电源组 |
|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | 0.8 | 24 | < 18 | 5 |
| VDD_BPU0 | 0.8 | 26.5 | < 18 | 7 |
| VDD_BPU1 | 0.8 | 26.5 | < 18 | 7 |
| VDDQ_DDR0 | 1.1 | 3.4 | < 5 | 4 |
| VDDQ_DDR1 | 1.1 | 3.4 | < 5 | 4 |
| VDD_DDR0 | 0.8 | 3.9 | < 18 | 6 |
| VDD_DDR1 | 0.8 | 3.9 | < 18 | 6 |
表 2 展示了电源轨、负载要求、最大斜升速率和电源组。
| 电源轨 | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大斜升速率 (mV/μs) |
电源组 |
|---|---|---|---|---|
VDDIO_SD_1V8 |
1.8 |
3.8 |
< 18 |
1 |
VDDIO_SD_3V3 |
3.3 |
1.4 |
< 18 |
1 |
| VDDIO_SD_SD1 | 3.3/1.8 |
0.13 | < 18 | 1 |
| VDDQ_AO | 0.8 |
0.55 |
< 18 |
2 |
表 3 展示了电源轨、负载要求、最大斜升速率和电源组。
| 电源轨 | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大斜升速率 (mV/μs) | 电源组 |
|---|---|---|---|---|
| VAA_DDR_1V8 | 1.8 | 0.02 | < 5 | 3 |
| VPH_PCIE_1V8 | 1.8 | 0.07 | < 180 | 3 |
VDDIO_PVT_1V8 |
1.8 |
0.01 |
< 18 |
3 |
| VP_PCIE_0V8 | 0.8 |
0.14 |
< 80 |
5 |
| VQPS_EFUSE_1V8 | 1.8 |
0.08 |
< 18 |
6 |
| VPH_MIPI_1V8 | 1.8 | 0.06 |
< 100 | 8 |
| VPH_MIPI_0V8 | 0.8 | 0.15 |
< 100 | 8 |
图 1 展示了使用 TPS6594-Q1、TPS62873-Q1 和 LM5143-Q1 器件为 J5 SoC 电源轨供电的方框图。
主要特性:
图 4 展示了具有关键元件的 TPS6594-Q1 原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。有关 LDO 输入和输出电容值,请参阅数据表建议。
图 5、图 6 和图 7 展示了具有关键元件的 TPS62873-Q1 原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。
本应用简报中概述的设计使用了 TPS6594-Q1、TPS62873-Q1 和 LM5143-Q1 IC,可满足 Horizon Robotics Journey 5 SoC 的电源要求,同时保持良好的效率。由于外部元件数量很少,该设计非常紧凑。I2C 控制允许对 TPS6594-Q1 器件进行诊断测试和其他控制。