ZHCT397A april   2023  – june 2023 SN3257-Q1 , TS3A27518E-Q1

 

  1.   1
  2.   2

I2S(IC 间音频总线)是一种串行总线接口,用于将音频器件连接在一起。通常,这些应用使用由串行时钟 (SCK)、字选择 (WS) 和串行数据 (SD) 线组成的 3 线协议,但并不总是需要字选择线。多路复用器可用于使用单个 I2S 总线支持多个音频外设。由于这些是无源双向器件,因此用户能够对各自的信号进行多路复用或多路信号分离。

GUID-20230323-SS0I-P5F0-186L-HVW3NBWFHFQX-low.svg图 1 使用 SN3257-Q1 实现 I2S 的双通道
GUID-20230323-SS0I-0VRG-SK2T-4RK6HQJSS5P1-low.svg图 2 使用 TS5A23157-Q1 实现 I2S 的 3 通道

设计注意事项

  • 选择具有足够带宽和适当通道数的多路复用器,以便满足应用需求。
  • 断电保护有助于在多路复用器未通电时防止输入端产生电压。
  • 对于电池供电型系统,请选择电源电流较低的多路复用器,以便更大限度延长电池寿命。
  • 通过 TI 高精度实验室视频 了解多路复用器参数。
  • 在 TI E2E™ 设计支持论坛 上向我们提问。
表 1 推荐器件
器件型号 VCC 范围 (V) 配置 带宽 RON (Ω) 电源电流 (μA) 特性
SN3257-Q1 1.5 至 5.5 2:1,4 通道 2.0 GHz 5 40 1.8V 兼容控制输入,先断后合,失效防护逻辑,断电保护
TS3A27518E-Q1 1.65 至 3.6 2:1 6 通道 240MHz 4.4 0.04 1.8V 兼容控制输入,先断后合,断电保护
TMUX1574 1.5 至 5.5 2:1,4 通道 2.0 GHz 2 40 1.8V 兼容控制输入,失效防护逻辑,逻辑引脚上的集成下拉电阻器,断电保护,支持超出电源电压的输入电压
TS5A23157-Q1 1.65 至 5.5 2:1 2 通道 220MHz 15 0.01 先断后合,低电荷注入,功能安全型