ZHCT392 March 2023 PCM1822
在 AV 接收器、条形音箱和智能扬声器等家庭影院和娱乐系统设计中,音频 ADC 用于将来自模拟麦克风或线路输入的音频数字化。模拟音频信号转换为数字信号,其中信号可通过各种沉浸式声音算法进行处理,如环绕立体声、室内校正、压缩、混响、动态增益和均衡。然后,经过处理的音频可以通过扬声器或耳机回放。
PCM1822 是一款德州仪器 (TI) Burr-Brown™ 高性能、低功耗、立体声通道、同步采样、音频模数转换器 (ADC),具有可通过硬件引脚进行选择的灵活音频接口。PCM1822 专为优质音频应用而设计。
| ADC 器件型号 | 动态范围 | 输入类型 | 输入满量程范围 | 分辨率 | 支持的采样率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM1822 | 117dB | 差分和单端 | 1 VRMS | 32 位 | 192 kHz | 9mm2 WQFN 封装 |
| PCM1821 | 106 dB | 差分 | 2 VRMS | 32 位 | 192 kHz | 9mm2 WQFN 封装 |
| PCM1820 | 123dB | 差分 | 2 VRMS | 32 位 | 192 kHz | 9mm2 WQFN 封装 |
如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 音频支持论坛 来向 TI 音频工程师提问。