ZHCT390 January 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
TMS320F280015x MCU 提供多种引脚数量、存储器和封装选项,具有集成通信、功能安全和信息安全功能,可满足多种汽车和工业需求。器件比较见表 1。
| 产品 | 计算 | 存储器和时钟 | 模拟 | 控制 | 数字 | 温度 | 封装 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用器件型号 | CPU | 锁步 | TMU - 0 类 | 闪存 | RAM | 32 位 CPU 定时器 | 看门狗计时器 | NMIWD | ADC - 12 位 | ADC 通道 | CMPSS | 总 ePWM | HRPWM | PMBus | CAN | CAN FD | I2C | SCI | LIN | SPI | -40°C - 125°C | 32 引脚 QFN | 48 引脚 QFP | 64 引脚 QFP | 80 引脚 QFP |
| 120MHz - 64KB 至 256KB | |||||||||||||||||||||||||
| F2800157-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 256KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ (1) | √ | √ |
| F2800157 | C28(双核) | 是 | 是 | 256KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | √ | |
| F2800155-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 128KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | √ | √ |
| F2800155 | C28(双核) | 是 | 是 | 128KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | √ | |
| F2800153-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 64KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | ||
| 100MHz - 64KB 至 256KB | |||||||||||||||||||||||||
| F2800156-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 256KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ (1) | √ | √ |
| F2800154-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 128KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | √ | √ |
| F2800152-Q1 | C28(双核) | 是 | 是 | 64KB | 36KB | 3 | 1 | 1 | 2 | 高达 21 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 是 | √ | √ | ||