ZHCT388 July   2023 ADC32RF54

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2为什么噪声系数在数字接收器设计中很重要
  4. 3计算系统的噪声系数
  5. 4结论

结论

接收器噪声系数是一个重要的系统设计参数,因为它决定了最弱可检测信号。除了非常低的固有噪声系数外,ADC32RF54 还提供了高 SNR,即使在输入功率信号较大的情况下,也能让系统保持其噪声系数。具有相同噪声系数但 SNR 更低的 ADC 需要降低输入增益,以防止饱和,在这种情况下,ADC 噪声系数开始增加总体噪声。