ZHCT386B July   2022  – December 2025 ISO6041 , ISO6441 , ISO6741

 

  1.   1
  2.   2
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件

推荐器件

商用器件 车用 AEC-Q100 器件 VCC 电压范围 5V 时支持的最大 SPI 时钟频率 特性
ISO60xx 1.71 至 5.5V 27.75MHz 最高带宽:200Mbps,1.2ns(最大值)PWD 和通道间偏斜
低功耗 (ICC) 每 Mbps(1Mbps 时每通道最大 635μA)
增强型隔离
小尺寸封装选项
ISO64xx ISO64xx-Q1 2.25 至 5.5V 25MHz 200kV/μs(最小值)CMTI
150Mbps
增强型和基础型隔离
小尺寸封装选项
ISOW64xx ISOW64xx-Q1 2.25 至 5.5V 22.9MHz 100kV/μs(最小值)CMTI
具有集成式 DC/DC 的增强型数字隔离器
低辐射
ISO6163 2.5 至 5.5V 20.8MHz 自动待机状态,可实现低功耗和高能效
增强型隔离
ISOS141-SEP 2.25 至 5.5V 15.6MHz 30krad (Si) 电离辐射总剂量 (TID)
600V 工作电压
增强型航天塑料
ISO7041 ISO7041-Q1 2.25 至 5.5V 1.4MHz 超低功耗 (ICC),每通道3.5μA静态电流
基础型隔离
ISO78xx 2.25 至 5.5V 15.6MHz 2000VRMS 工作电压
100kV/μs(最小值)CMTI
增强型隔离
超宽 14.5mm 爬电距离和间隙封装选项
ISOW77xx ISOW77xx-Q1 2.25 至 5.5V 15.9MHz 具有集成式 DC/DC 的增强型和基础型数字隔离器
低辐射

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。