ZHCT383 January   2023 UCD3138

 

  1. 1引言
  2. 2CCM PFC 的峰值电流模式控制
  3. 3DCM PFC 的峰值电流模式控制
  4. 4测试结果
  5. 5结论
  6. 6参考文献

结论

与传统的平均电流模式控制方法相比,这种新型 PFC 峰值电流模式控制方法具有许多优势。通过将 PFC 控制器放置在交流/直流电源的次级侧来构建具有直流/直流控制器的组合控制器可以降低成本。消除电流分流电阻器可消除功率损耗,从而提高效率。使用电流互感器时,通过消除因 PWM 占空比较小而产生的反馈信号误差可改善 THD。最后,通过 C2000 MCU 和 UCD3138 等现有数字电源控制器可轻松实现这种控制方法。